The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Μπλοκ ταχείας σύνδεσης quickconnect έως 63A
    • VZ455P
    Η κλέμα φάσης VZ455P της σειράς volta της Hager με τεχνολογία QuickConnect προσφέρει γρήγορη και ασφαλή σύνδεση αγωγών σε πίνακες volta. Με ονομαστικό ρεύμα 63A και 1 πόλο, αποτελεί ιδανική λύση για διανομή φάσης σε οικιακούς και ελαφρούς επαγγελματικούς πίνακες. Η καφέ χρωματική κωδικοποίηση RAL8003 διευκολύνει την αναγνώριση, ενώ η συσκευασία 10 τεμαχίων επιτρέπει γρήγορη και καθαρή καλωδίωση.
    EAN
    3250616666436
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μπλοκ ταχείας σύνδεσης quickconnect έως 63A
    • Τερματικές συνδέσεις πινάκων
    • Δείτε περισσότερα

    VOLTΑ ΚΛΕΜΑ ΚΑΦΕ QC ΦΑΣΗΣ (10ΤΜΧ) VZ455P VZ455P

    Τιμή
    17,27 €
    / τμχ
    17,27 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VOLTΑ ΚΛΕΜΑ ΚΑΦΕ QC ΦΑΣΗΣ (10ΤΜΧ) VZ455P

    VZ455P

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      63 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Καφέ
    • Κωδικός RAL
      8003
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      27 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration VZ455P
    PDF
    RoHS report VZ455P
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ455P | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ455P

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ455P | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ455P

      VOLTΑ ΚΛΕΜΑ ΚΑΦΕ QC ΦΑΣΗΣ (10ΤΜΧ)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      195,17 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VZ711 - ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ QC VOLTA/VECTOR 12M 240mm VZ711
      VZ711
      ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ QC VOLTA/VECTOR 12M 240mm
      Τιμή
      6,32 €
      / τμχ
      6,32 €
      / τμχ
    • 2
      UZ00K1 - ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ FW UZ00K1
      UZ00K1
      ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ FW
      Τιμή
      6,35 €
      / τμχ
      6,35 €
      / τμχ
    • 3
      KN00A - ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL KN00A
      KN00A
      ΒΑΣΗ ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL
      Τιμή
      3,30 €
      / τμχ
      3,30 €
      / τμχ
    • 4
      KN99N - ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ QUICKCONNECT ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ) KN99N
      KN99N
      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ QUICKCONNECT ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (ΣΕΤ 10 ΤΜΧ)
      Τιμή
      22,96 €
      / τμχ
      22,96 €
      / τμχ
    • 5
      GZ07E - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 7 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 3X16 ΚΑΙ 4X10 GZ07E
      GZ07E
      ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 7 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 3X16 ΚΑΙ 4X10
      Τιμή
      5,00 €
      / τμχ
      5,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα