ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 7 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 3X16 ΚΑΙ 4X10 GZ07E
EAN
3250613060848
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
4,58 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ακροδέκτης push-in 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 400 V
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-12-14
PDF235,85 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση