Η διαφανής πόρτα για πίνακες σειράς mini gamma με κωδικούς GD106N / GP106T της Hager προσφέρει οπτικό έλεγχο των στοιχείων χωρίς άνοιγμα, με προστασία IP40. Με διαστάσεις 180×146 mm και πλαστική κατασκευή, διαθέτει κυλινδρική κλειδαριά για ασφαλή πρόσβαση, ιδανική για κατοικίες και ελαφριές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612960279
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος120 mm
-
Πλάτος133 mm
-
Βάθος20 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΤερματικό πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Τύπος κλειδώματοςκλειδαριά κυλινδρική
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος6
-
Αριθμός σειρών1
-
Αριθμός κλειδιών1
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΕπίτοιχη τοποθέτηση
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GP106T
ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ GD106N ΔΙΑΦΑΝΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF658,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση