ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD104N GP104T
EAN
3250612960262
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
6,33 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος180 mm
-
Πλάτος110 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΤερματικό πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP40
-
Τύπος κλειδώματοςκλειδαριά κυλινδρική
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση