MINI GAMMA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X6M GD106N
EAN
3250612843176
Συσκευασία
4 τμχ
Τιμή
10,00 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ακροδέκτης push-in 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πόρτες πίνακα 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Εξαρτήματα σύνδεσης πινάκων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 2 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα50 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών1
-
Αριθμός σειρών1
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΝαί
-
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσηςΝαί
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΟχι
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Λειτουργίες
-
Έχει κύριο διακόπτη προστασίαςΟχι
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος180 mm
-
Πλάτος146 mm
-
Βάθος82 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους6
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK05
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςχωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF2,01 MBInstallation manual en-GB 2012-10-29
PDF356,09 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-14
PDF824,09 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση