Η αδιαφανής πόρτα για πίνακες σειράς mini gamma με κωδικούς GD106N / GP106P της Hager προσφέρει διακριτική κάλυψη και προστασία του εξοπλισμού. Σε λευκό RAL9010, διαθέτει κυλινδρική κλειδαριά για ασφαλές κλείδωμα και περιορισμό πρόσβασης. Με εύκολη τοποθέτηση, αποτελεί πρακτική λύση για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250612960224
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος120 mm
-
Πλάτος133 mm
-
Βάθος20 mm
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΤερματικό πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Τύπος κλειδώματοςκλειδαριά κυλινδρική
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος6
-
Αριθμός σειρών1
-
Αριθμός κλειδιών1
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΕπίτοιχη τοποθέτηση
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων6
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GP106P
ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΑΚΑ GD106N ΑΔΙΑΦΑΝΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF658,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση