ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ GD104N GZ104S
EAN
3250613060855
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
1,92 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Ακροδέκτης push-in 4 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος60 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση