ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD110N GP110T
EAN
3250612960293
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
9,11 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΤερματικό πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
ΧρώμαΜπεζ
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP00
-
Τύπος κλειδώματοςκλειδαριά κυλινδρική
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-10-14
PDF824,09 kBDeclaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση