ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD104N GP104P
EAN
3250612960217
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
5,80 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Τύπος πόρτας ερμαρίουΤερματικό πόρτας
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαPure white
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Ασφάλεια
-
Τύπος κλειδώματοςκλειδαριά κυλινδρική
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση