The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Σύνδεση
    • Μπλοκ ταχείας σύνδεσης quickconnect έως 63A
    • VZ455N
    Η κλέμα ουδετέρου QuickConnect VZ455N της Hager σε μπλε χρώμα προσφέρει γρήγορη και ασφαλή σύνδεση ουδετέρου σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 63A και μονοπολική κατασκευή, εξασφαλίζει αξιόπιστη κατανομή σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Η απόχρωση RAL5012 διευκολύνει την αναγνώριση και επιταχύνει την καλωδίωση. Συσκευασία 10 τεμαχίων.
    EAN
    3250616666412
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μπλοκ ταχείας σύνδεσης quickconnect έως 63A
    • Τερματικές συνδέσεις πινάκων
    • Δείτε περισσότερα

    VOLTΑ ΚΛΕΜΑ ΜΠΛΕ QC ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (10ΤΜΧ) VZ455N VZ455N

    Τιμή
    16,53 €
    / τμχ
    16,53 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VOLTΑ ΚΛΕΜΑ ΜΠΛΕ QC ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (10ΤΜΧ) VZ455N

    VZ455N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      63 A
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Μπλε
    • Κωδικός RAL
      5012
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      27 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ455N
    PDF
    RoHS report VZ455N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ455N | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ455N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ455N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ455N

      VOLTΑ ΚΛΕΜΑ ΜΠΛΕ QC ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ (10ΤΜΧ)

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Installation manual International 2020-01-01

      PDF
      192,03 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KN22E - ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ KN22E
      KN22E
      ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ
      Τιμή
      11,71 €
      / τμχ
      11,71 €
      / τμχ
    • 2
      KN06N - ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 6 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ KN06N
      KN06N
      ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 6 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
      Τιμή
      6,09 €
      / τμχ
      6,09 €
      / τμχ
    • 3
      KN06E - ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 6 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ KN06E
      KN06E
      ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 6 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ
      Τιμή
      6,09 €
      / τμχ
      6,09 €
      / τμχ
    • 4
      KN22N - ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ KN22N
      KN22N
      ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
      Τιμή
      11,71 €
      / τμχ
      11,71 €
      / τμχ
    • 5
      KN14P - ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 14 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΦΑΣΗΣ KN14P
      KN14P
      ΜΠΛΟΚ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 14 ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΦΑΣΗΣ
      Τιμή
      7,95 €
      / τμχ
      7,95 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα