ΣΕΤ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ VZ602
EAN
3250616666023
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
10,60 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο για τύπο ερμαρίουΧωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο, Επίτοιχης τοποθέτησης
Διαστάσεις
-
Ύψος35 mm
-
Πλάτος252 mm
-
Βάθος3 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kBDeclaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση