The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • volta
    • VZ111N
    Το πλαίσιο μετατροπής βάθους VZ111N της σειράς volta της Hager προορίζεται για χωνευτούς πίνακες 1 σειράς και εγκατάσταση σε κοίλους τοίχους, εξασφαλίζοντας σωστή ευθυγράμμιση και καθαρό τελείωμα. Με διαστάσεις 358x350 mm και κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό σε λευκό RAL9010, προσφέρει γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση και ιδανική προσαρμογή στα ερμάρια volta.
    EAN
    3250616666481
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • volta

    VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΣΕΙΡΑΣ VZ111N VZ111N

    Τιμή
    16,68 €
    / τμχ
    16,68 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΣΕΙΡΑΣ VZ111N

    VZ111N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για τύπο ερμαρίου
      Χωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      358 mm
    • Πλάτος
      350 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός σειρών
      1
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Υλικό
      Πλαστικό
    Παρελ­κόμενα
    • Τύπος εξαρ­τήματος ερμαρίων
      Πλαίσιο τοποθέτησης

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ111N
    PDF
    RoHS report VZ111N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ111N | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ111N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ111N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ111N

      VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΣΕΙΡΑΣ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Installation manual de-DE, el-GR 2020-01-01

      PDF
      644,51 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VA24A -
      VA24A
      Τιμή
      57,27 €
      / τμχ
      57,27 €
      / τμχ
    • 2
      VH48AT - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VH48AT
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      151,39 €
      / τμχ
      151,39 €
      / τμχ
    • 3
      VH24AT - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VH24AT
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      92,72 €
      / τμχ
      92,72 €
      / τμχ
    • 4
      VZ410N - VOLTA ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
      VZ410N
      VOLTA ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
      Τιμή
      13,28 €
      / τμχ
      13,28 €
      / τμχ
    • 5
      VZ406 - VOLTA ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ ΒΑΘΟΥΣ 84MM ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ VZ406
      VZ406
      VOLTA ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΓΑ ΒΑΘΟΥΣ 84MM ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
      Τιμή
      3,31 €
      / τμχ
      3,31 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα