The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Πίνακες οικιακοί
    • volta
    • VZ113N
    Το πλαίσιο μετατροπής βάθους VZ113N της σειράς volta της Hager προορίζεται για χωνευτούς πίνακες 3 σειρών και τοποθέτηση σε κοίλους τοίχους, εξασφαλίζοντας σωστή προσαρμογή και κομψό φινίρισμα. Με διαστάσεις 632x350 mm και κατασκευή από ανθεκτικό πλαστικό σε λευκό RAL9010, προσφέρει σταθερότητα, εύκολη εγκατάσταση και ομοιόμορφη αισθητική στον ηλεκτρικό πίνακα.
    EAN
    3250616666504
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • volta
    • volta multimedia
    • Δείτε περισσότερα

    VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ VZ113N VZ113N

    Τιμή
    23,37 €
    / τμχ
    23,37 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ VZ113N

    VZ113N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για τύπο ερμαρίου
      Χωνευτό, Τοποθετημένο σε κοίλο τοίχο
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      632 mm
    • Πλάτος
      350 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός σειρών
      3
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Υλικό
      Πλαστικό
    Παρελ­κόμενα
    • Τύπος εξαρ­τήματος ερμαρίων
      Πλαίσιο τοποθέτησης

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ113N
    PDF
    RoHS report VZ113N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα VZ113N | Hager

      Εικόνα προϊόντος VZ113N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ113N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VZ113N

      VOLTA ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑ 3 ΣΕΙΡΩΝ

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Installation manual de-DE, el-GR 2020-01-01

      PDF
      644,51 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      VH36AT - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      VH36AT
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      105,29 €
      / τμχ
      105,29 €
      / τμχ
    • 2
      VZ699 - VOLTA ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
      VZ699
      VOLTA ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
      Τιμή
      4,86 €
      / τμχ
      4,86 €
      / τμχ
    • 3
      VA24A -
      VA24A
      Τιμή
      57,27 €
      / τμχ
      57,27 €
      / τμχ
    • 4
      VA36A - VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      VA36A
      VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3X12M ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ
      Τιμή
      73,41 €
      / τμχ
      73,41 €
      / τμχ
    • 5
      VZ302N - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VOLTA VZ302N
      VZ302N
      ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ VOLTA
      Τιμή
      21,63 €
      / τμχ
      21,63 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα