Contrôleur domotique radio coviva

Notre contrôleur domotique est 100% radio, facile et rapide à installer chez tous vos clients. Avec une installation KNX de Hager, vos clients restent maître de leur habitation, même en cas de coupure internet.

Domotique Hager, box coviva, maison connectée

coviva
pour tous vos chantiers

Que ce soit pour les chantiers résidentiels (maison ou appartement), collectifs ou pour des commerces de proximité (boulangerie, coiffeur, …), coviva répond aux besoins de vos clients et s'adapte à chacun de vos chantiers domotique.

 

Je découvre les exemples d'applications

le système domotique coviva s'installe dans le résidentiel et dans les petits commerces

Toutes
les fonctions

  • Eclairages : ON/OFF et variation, par zone ou en groupé, scénario
  • Chauffage : envoie de commande et régulation, par zone ou en groupé, scénario
  • Volets roulants : Montée/descente, arrêt, inclinaison lamelle, compatible avec Bubendorff, scénario
  • Contact : ON/OFF et temporisation, scénario
  • Sécurité : alarme, scénario

 

Je consulte le catalogue

Les fonctions domotique de base sont réalisables avec le système coviva

Adapté à chacune
de vos installations

Pour toutes les fonctions, vous avez des actionneurs différents. coviva s'adapte à vos chantiers et à ses contraintes.

 

  • Produits dans le tableau, par exemple des horloges
  • En encastré, par exemples via les micromodules
  • En saillie, avec des boitiers pour fonctions ON/OFF
  • Prises gygognes connectées, pour les éclairages ou l'électroménagers par exemple
  • La gamme permet de répondre à des usages intérieur et extérieur (jusqu'à une protection IP55)
Intégrez des horloges digitales directement dans votre tableau et pilotez-les depuis l'application coviva

Votre documentation
contrôleur connecté coviva

  • Brochure coviva, connecté en 100%

    pdf4,51 MB
  • Guide de choix produits compatibles coviva

    pdf52,47 KB
  • Brochure coviva, connectez-vous à votre maison

    pdf3,46 MB

Pour aller
plus loin

Amazon Alexa, objet connecté compatibles avec coviva Hager

Les objets connectés compatibles

coviva est compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Home, les caméras Netatmo, la station météo Netatmo et le thermostat Tado.

 

Je télécharge la brochure IoT

Créer des covigrams, scénarios de vie, pour faciliter le quotidien de vos clients

Covigram, scénarios personnalisés

Ce sont des scénarios simples qui facilitent le quotidien de vos clients et leur apporter plus de confort. La programmation se fait en quelques clics depuis l'application coviva. Par exemple, vos clients peuvent créer le scénario "Soirée télé" qui tamise les lumières et ferme les volets d'un seul geste.

 

Je regarde le tuto vidéo

Avec le controleur domotique coviva, les scénarios avancés apportent plus de confort et d'économie d'énergie

Scénarios avancés

Ce sont des covigrams plus complexes qui permettent d'aller plus loin dans les fonctions d'économies d'énergie et de confort. Par exemple, activez ou désactivez votre alarme en fonction de votre géolocalisation ou activez les éclairages extérieurs en fonction du coucher du soleil.

 

Je regarde le tuto vidéo


Montez en compétence
avec explore

Une offre de formation sur-mesure pour répondre à vos divers chantiers domotiques. Nos formations vous permettront d'identifier les solutions radio associables avec le contrôleur domotique connecté ou encore de déterminer les solutions confort (éclairage, ouvrants etc.) adaptées aux besoins du client.


Les produits
complémentaires

Alarme radio sepio Hager

Alarme sepio

L'alarme sepio se pilote facilement depuis la même application coviva. Couplée à coviva, l'alarme sepio permet de se prémunir des intrusions indésirables et de se protéger, même en temps réel.

 

Je découvre

gallery

Découvrez les interrupteurs compatible gallery en version classique ou en version quicklink 100% radio.

 

Je découvre

micro module radio pour éclairage et volets roulants

Micro module radio

Les micro modules permettent de contrôler les lumières, les ouvrants, les pompes de piscine, … le tout 100% en radio. Toujours plus d'options de confort pour vos clients.

 

Je découvre


Besoin d'aide pour installer
le contrôleur coviva ?

Nos experts ont réalisé des tutoriels sur-mesure. Ils vous délivrent leurs conseils et astuces tels que : mettre en œuvre le contrôleur connecté coviva ou paramétrer des covigrams… et bien plus encore !