Améliorez le confort des espaces de vie
avec les solutions KNX/DALI2

Les solutions KNX/DALI2 sont des outils de gestion qui permettent d’interfacer les réseaux d’éclairage communicants en DALI2 et le réseau KNX. Programmez ces fonctions avancées de gestion de l’éclairage pour l’habitat et le tertiaire.

Passerelle DALI, DALI KNX, gestion eclairage

"Le mariage des univers de l’éclairage et du confort pour plus d’intelligence dans vos bâtiments."

Paramétrez des options de confort complexes
grâce à nos solutions KNX/DALI2

Allumage et extinction

Commande On/Off des éclairages en automatique ou manuel. Fonction minuterie avec préavis d’extinction. Gestion de l’éclairage de secours.

Variation

Contrôle de l’intensité lumineuse des lampes LED avec le ballast DALI2. À paramétrer avec des luminaires compatibles.

KNX Dali gestion chromatique

Colorimétrie (RGB) / gestion chromatique

Contrôle intégral de la couleur de l’éclairage des luminaires compatibles RGB ou RGBW.
Gestion en automatique, création de scènes d’ambiance, et gestion du temps de variation.

KNX Dali variation des blancs

Tunable white (variation des blancs)

Commande de la température de couleur et adaptation de l’éclairage allant du blanc chaud au blanc froid.

Scènes avec domovea

Création jusqu’à 16 scènes pour configurer l’éclairage selon les besoins des individus.


Pilote TYAS664D
pour vos installations en petit tertiaire

• Configuration : easy et ETS,

• mode d’adressage : broadcast,

• nombre d’appareils DALI2 pilotés : 92 (4 canaux),

• compatibilité : DALI2.
       

Module 4 sorties KNX/DALI Broadcast TYAS664D de Hager

Passerelles TYFS671D et TYFS672D pour
projets de plateaux bureaux, de commerces et d'hôtels

• Configuration : ETS,

• mode d’adressage : uni­cast et multicast,

• TYFS671D : 64 ballasts et 32 groupes,

• TYFS672D : 2 x 64 ballasts et 2 x 32 groupes,

• com­pa­ti­bi­lité : DALI2.

  

Passerelle KNX-DALI2 secure, 1 Sortie, 4 modules TYFS671D de Hager

Com­prendre l’in­té­rêt du tu­nable white
pour adap­ter l'é­clai­rage au ryhtme na­tu­rel

Géré en biodynamique grâce à la variation des blancs, l'éclairage respecte le cycle biologique (circadien) des occupants.

Comment ça fonctionne ?

• une lumière blanche et froide (de 5 700 à 6 500 K) pour stimuler la concentration en journée,

• une lumière naturelle et neutre (4 000 K) le matin pour augmenter le cortisol et gagner en énergie,

• une lumière chaude (2 700 K) pour accompagner la production de mélatonine le soir.

 
Bureau éclairage lumière bleue

Lumière froide​ 6 500 K

Bureau éclairage lumière blanche

Lumière neutre 4 000 K

bureau éclairage lumière chaude

Lumière chaude 2 700 K


Qu’est-ce que le
pro­to­cole DALI2 ?

DALI2 (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole ouvert qui permet de gérer l’installation des éclairages via un bus de communication à deux fils.

L’éclai­rage re­pré­sente le se­cond poste de dé­pense éner­gé­tique dans les bâ­ti­ments ter­tiaires. L’in­té­gra­tion d’un sys­tème de ges­tion de l’éclai­rage ap­porte une op­ti­mi­sa­tion de la consom­ma­tion élec­trique afin de maî­tri­ser son bud­get et son em­preinte en­vi­ron­ne­men­tale.


Le pro­to­cole DALI2 offre un pi­lo­tage pré­cis in­di­vi­duel ou par groupe des sources lu­mi­neuses (LED ou fluo­com­pact) d’un bâ­ti­ment :

• contrôle de l’allumage et extinction de l'éclairage,

• variation de l’intensité lumineuse,

• activation de scènes,

• remontées d’information d’état.

Gestion de l'éclairage dans les bureaux avec le pilote KNX DALI


Exemples d’usages
du pi­lote KNX/​​DALI2

Quelle que soit la dimension et la destination de votre projet, nos solutions KNX/DALI2 vous permettent de répondre aux besoins de vos clients.

Pour les villas et le résidentiel haut de gamme

Idéal pour les clients qui souhaitent adapter leur logement pour créer des scénarios d’ambiance selon les pièces de la maison et les moments de la journée. Mais aussi différencier facilement les éclairages, par commande individuelle, groupée ou centralisée pour mieux réduire leur facture d’électricité.

Pour les commerces et le tertiaire de proximité

Boulangeries, épiceries, pharmacies… l’électricité devient autonome et intuitive grâce aux scènes. La lumière s’allume automatiquement dans les vitrines, s’adapte selon l’intensité du soleil, varie selon les espaces de vente, etc.

Pour les établissements recevant du public

Votre client a des besoins spécifiques pour l’éclairage de sa salle des fêtes ou de son bar d'ambiance ? Le pilote KNX/DALI2 permet d’ajouter des séquences dynamiques et de jouer avec les couleurs. Il est aussi possible de gérer les éclairages de secours pour la sécurité des personnes.

Pour les bureaux et espaces de travail

Pour le bien-être des personnes travaillant dans des bureaux, le pilote KNX/DALI2 permet d’adapter les blancs de la lumière des locaux (tunable white) et de la rendre plus naturelle. Un confort sans précédent pour les open spaces et autres espaces fermés nécessitant de la concentration.

sur


Plus de compétences, c’est plus de business

Choisissez le cursus KNX qui vous convient le mieux et développez vos compétences jusqu’à la certification ultime KNX Partner advanced.

Assistance KNX,
nous sommes ouverts

Consultez le centre de ressources en ligne, vous y trouverez certainement la solution. Et si cela ne suffit pas, nos experts KNX sont à votre disposition pour débloquer la situation.



Autres so­lu­tions
ges­tion de l'­éner­gie

N'éclairer que lorsque c'est nécessaire

Le détecteur de présence DALI2 adapte pilote l'éclairage d'espaces en fonction de leur occupation.

 

Je découvre

Piloter partout, tout le temps

Avec domovea, l'utilisateur est connecté en permanence à son installation domotique.

 

Je découvre

hôtel, gestion de éclairage, bâtiment connecté, Hager

Richesse fonctionnelle

L'offre KNX signée Hager vous offre de multiples possibilités pour réussir votre projet de bâtiment connecté.

 

Je découvre