Ensemble sur la route de la mobilité électrique

Le marché du véhicule électrique est porteur et dynamique, les chiffres l'attestent !

 


Pourquoi installer des bornes de recharge ?

La loi de transition énergétique a fixé comme objectif d'installer 7 millions de points de recharge d'ici à 2030. Ce marché est boosté par des aides financières pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides. De plus, la réglementation a sécurisé ce marché qui impose qu'une installation de borne de charge soit réalisée par un installateur certifié IRVE.

 

 

Je lis l'article

Borne de charge witty de Hager, borne de recharge sur pied pour voiture électrique pour un particulier avec un câble de recharge bleu

Quelle borne de recharge pour
le véhicule de votre client ?

Les bornes Hager s'installent en intérieur comme en extérieur, directement au mur ou sur pied. Aidez vos clients à faire leur choix. La charge d’un véhicule nécessite l’installation d’un matériel dédié, adapté au véhicule électrique ou hybride qui y sera branché.

Recharger vélo électrique, prise renforcée Hager

Scooter, vélo et trottinette électrique

Pour recharger rapidement un vélo à assistance électrique ou un scooter électrique chez soi, faites le choix d'une prise witty renforcée en mode 2, d'une puissance de 3,2 kW avec ou sans contrôle d'accès.

 

Je découvre la prise witty

 

Recharger voiture électrique, borne de charge Hager

Véhicule personnel

Pour recharger son véhicule électrique à la maison ou dans sa copropriété, vous aurez besoin d'une borne en 7,4 kW. Faites le choix d'une borne en mode 3, en mono, avec ou sans contrôle d'accès et avec ou sans système de paiement.

 

Je découvre la borne witty

 

Borne witty de Hager pour des chantiers résidentiels et tertiaires

Véhicule entreprise

Pour recharger son véhicule électrique au travail et/ou proposer des véhicules de fonction écologiques, que ce soit dans un parking privé ou public. Faites le choix d'une borne en mode 3, en mono ou en tri, avec ou sans contrôle d'accès et allant de 7,4 à 22 kW.

 

Je découvre la borne witty

 

Recharger véhicule électrique, borne de charge Hager

Véhicule client

Pour les bâtiments tertiaires qui souhaitent proposer une solution de recharge au pied d’un bâtiment public (extérieur) ou dans le parking d’un commerce (intérieur). Faites le choix d'une borne en mode 3, en mono ou tri, avec ou sans contrôle d'accès et avec ou sans système de paiement.

 

Je découvre la borne witty park

 


Les solutions de charge witty

Faciles à installer et adaptées aux projets résidentiels et tertiaires, les bornes witty répondent à tous les besoins de vos clients et à tous types d’installations (interieur/extérieur, mural/sur pied).


Quelles sont les éléments de contexte
à connaître ?

La France est un pays poussant vers la mobilité électrique, un accompagnement spécifique est mis en place : lois d'encadrement, aides financières pour les automobilistes et les exploitants de parcs immobiliers, cadre juridique pour l'installation avec des certifications.

Borne witty de Hager pour répondre aux besoins de vos clients particuliers ou professionnels

Les règles côté équipement

Que ce soit dans les bâtiments neufs ou existants, dans des parkings couverts accessibles au public, il faut respecter certaines règles pour les équiper.

Installation d'une borne de charge par un électricien certifié IRVE.

Les aides et subventions

Afin d'obtenir une subvention, vous devez être certifié IRVE. Le programme Advenir aide au financement des infrastructures de charge pour véhicules électriques dans les immeubles collectifs et les entreprises.

 

Je me renseigne

 

Mobilité électrique, borne de recharge, véhicule électrique ou hybride

Loi d'orientation des mobilités (LOM)

Applicable depuis mars  2021, la loi LOM porte sur la réforme de la politique des mobilités. Elle s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales.

 

Je découvre la loi LOM

 

Installateur certifié IRVE qui installe une borne de recharge chez un client particulier.

Certification IRVE

Pour pouvoir réaliser des installations de bornes de charge, vous devez être qualifié et certifié IRVE. Cette mention impose d'être formé et adhérent certifié reconnu par l'Etat.

 

Je me renseigne

 


Plus qu'une borne,
une witty

Découvrez toutes les actualités de la borne de recharge by Hager en un clin d’œil. Tutoriels, webinaires, produits... Notre équipe e-mobilité vous informe !

 

 

Je découvre les actualités witty

Borne de charge OCPP witty de Hager

Devenez expert de l'IRVE avec les formations Hager explore

Une offre de formations certifiantes sur mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.