Qualifications IRVE pour installer des bornes de recharge

La qualification IRVE est obligatoire pour l'installation de points de charge. Elle permettra à vos clients de percevoir des subventions pour la mise en place de bornes de recharge.

Electriciens certifié EV Reay et ZE Ready et ayant la mention IRVE pour installer des bornes de charge

Une réglementation qui encadre
les installations de bornes de recharge

Un décret paru en janvier 2017 fixe les dispositions techniques des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) sur l’espace public et privé. Il encadre également les installateurs et impose une qualification IRVE. Depuis janvier 2018, toutes les entreprises doivent obligatoirement être agréées par Qualifelec, Afnor ou Qualit'EnR. La qualification IRVE est non seulement une obligation réglementaire, elle conditionne également l’obtention des différentes aides financières prévues pour soutenir la mobilité électrique.



Labels et
certifications

Qualification IRVE pour l'installation de bornes de recharge délivrée par l'AFNOR, Qualit'EnR ou QUALIFELEC

Mention IRVE

La qualification IRVE est obligatoire pour poser des bornes (sauf < 3,7 kW dans l’habitat). Pour en bénéficier, vous devez monter un dossier (auprès de QUALIFELEC, l'AFNOR ou Qualit'EnR) prouvant que vous êtes qualifiés E.V. Ready. Si vous n’avez jamais réalisé d’installations de bornes de recharge, alors votre qualification sera probatoire pendant 2 ans.

EV Ready, label pour certifier le matériel de recharge d'une voiture électrique lancé par l’Alliance Renault Nissan, PSA Peugeot Citroën et Mitsubishi Motors

E.V. Ready

Lancé par l’Alliance Renault Nissan, PSA Peugeot Citroën et Mitsubishi Motors, l’E.V. Ready est un label européen qui vise à certifier les différents matériels qui entrent en compte dans la recharge d’une voiture électrique afin qu’ils soient interopérables, compatibles, performants et sécurisés.

Certification ZE Ready, pour les produits et l'installation des véhicules Renault

Z.E. Ready

Z.E. Ready est une marque de conformité dont le but est d’assurer une entière compatibilité entre les infrastructures de recharge et les véhicules Renault. Cela concerne les stations de charge installées. Le produit et l'installation doivent être conformes aux exigences Z.E. Ready pour bénéficier de l’usage de la marque. 



4 niveaux de
formation IRVE

Illustration de la formation EMO033 de Hager explore, Réalisez des études de conception IRVE

Formation étude de conception IRVE

cette formation vise à réaliser l’étude des infrastructures pour le collectif, à partir de 4 points de charge ou sur tout parking de plus de 50 places, du choix de l’architecture à la note de calcul selon l’existant.

 

Je me forme

Illustration de la formation EMO035 de Hager explore, Installez et mettez en service une borne de recharge

Formation de base niveau 1 (P1)

cette formation vous permettra d'installer des infrastructures de recharge jusqu’à 36 kW, sans configuration spécifique pour la communication ou la supervision.

 

Je me forme

Illustration de la formation EMO036 de Hager explore, Mettez en œuvre des bornes de recharge communicantes et services distants

Formation expert niveau 2 (P2)

Cette formation est destinée à l’installation d’infrastructures de recharge supérieures à 36 kW, avec configuration pour bornes communicantes et supervision de station.

 

Je me forme

Illustration de la formation EMO037 de Hager explore, Assurez la maintenance des bornes de recharge

Formation maintenance IRVE

cette formation vous apprendra à réaliser un diagnostic de panne sur une IRVE et à assurer les différentes maintenances préventives et correctives.

 

Je me forme


Les solutions
de charge witty

Faciles à installer et adaptées aux projets résidentiels et  tertiaires. Les bornes witty répondent à chacun des besoins de vos clients et à tous types d’installations : intérieur, extérieur, sur pied ou mural.

 

vue d'ensemble de la gamme witty de Hager, la prise de recharge renforcée, les bornes de recharge witty one, witty share et witty park 2

Illustration de la formation EMO039 de Hager explore, Installer et paramétrer un gestionnaire de bornes de recharge local opérable

Formation mise en service LLM

La formation Installer et paramétrer un gestionnaire de bornes de recharge local et opérable pour apprendre à installer et paramétrer un LLM, ceci pour la gestion de puissance et d’accès d’un parc de bornes en tenant compte des prérequis courant fort et courant faible de l’installation.

 

Hager explore, les formations professionnelles e-mobilité

Formations e-mobilité

Découvrez l'offre de formation Hager explore pour acquérir de nouvelles compétences tournées vers l'électromobilité ou pour vous perfectionner. Nous vous aidons à monter en compétences, booster votre chiffre d’affaires et vous démarquer de la concurrence.

 


Rejoignez Hager pour les pros

Notre groupe Facebook dédié aux professionnels de l'électricité vous permet d'échanger, de partager vos photos et de profiter de l'expertise d'autres professionnels !