Borne de recharge
witty share

Pour vos installations de bornes de recharge en petit tertiaire ou dans les logements collectifs, witty share c’est LA borne qui se partage en toute flexibilité.


Avec sa prise de charge de type T2S, la borne witty share peut recharger entre 2,3 kW et 22 kW (en monophasé ou triphasé). Point de charge unique, elle se partage entre les titulaires d’un badge witty.

Double borne de recharge witty share de Hager, borne de recharge de voiture électrique dans un parking d'entreprise

Pourquoi choisir une borne de recharge
Hager witty share ?

Plus qu’une borne de recharge, une witty.

Pour vous, installateur IRVE : 
• une mise en œuvre optimisée et rapide,
• un SAV dédié avec la disponibilité des pièces détachées,
• un produit 100 % conçu en France et fabriqué en Europe,
• la garantie de qualité Hager, spécialiste depuis 2010 des solutions de charge en France.

 

Infographie présentant les atouts de la borne de recharge witty share de Hager, ISO15-118 Ready, témoin de charge LED, gestion intelligente parc de bornes, résistante et robuste (IP55 et IK10), accès sécurisé badge RFID

Les points forts
de la borne de recharge witty share

Installation facile et sécurisée

Les câbles peuvent être raccordés par le haut, le bas ou l'arrière de la borne de recharge, en fonction de votre installation.

 

Compteurs MID intégrables dans la borne

Les compteurs MID permettent la facturation des recharges avec les différents opérateurs de mobilité.

 

Borne communicante OCPP

La borne est communicante avec les opérateurs de mobilité pour la facturation de la recharge.

 

Borne de charge résistante et robuste

Pour une borne de recharge durable, witty est conçue pour résister à la pluie en continu (IP55), aux rayons du soleil (U.V.) ainsi qu’aux chocs (IK10).

 

Charge en accès libre ou RFID

Grâce au gestionnaire witty, le point de charge peut être partagé et sécurisé entre plusieurs propriétaires ou locataires grâce à une identification par badge RFID.

 

Installation double pour gain de place

Mise dos à dos sur pied tube ou socle, deux bornes witty share se partagent un même espace au sol et offrent deux fois plus de points de charge aux usagers.

 

Installation durable et raisonnée

Un défaut ? Une envie d’optimisation ?

Pas besoin de changer toute l’installation existante, les pièces détachées disponibles en distribution.

 


Assistance à la mise en service de 
witty share

Face à l’évolution technologique des bornes de recharge, nous avons pensé un service calibré pour les installateurs.
Grâce à l’assistance à la mise en service IRVE, bénéficiez d'un coach pendant toutes les étapes de vos chantiers.

L’objectif est de sécuriser vos délais et la satisfaction client.

Un électricien installe une borne de recharge witty park 2 de Hager sur un parking.

Une gamme complète
pour le partage d’énergie en copropriété ou petit tertiaire

Le saviez-vous ?

Dans le cadre d’une recharge normale ou accélérée de sa voiture électrique à domicile, la borne witty share permet de recharger jusqu’à 122 km par heure (sur un véhicule type Renault Zoé ou Peugeot e-208). 

 

Borne de recharge witty share de Hager, borne de recharge de voiture électrique dans un parking de petite entreprise

Une borne de recharge communicante pour les recharges partagées

Qu’elle soit partagée entre les propriétaires ou locataires d’une résidence ou par la clientèle d’un commerce de proximité, witty share rend service aux utilisateurs de bornes de recharge :

• chaque propriétaire de badge (RFID) est autorisé à se brancher sur une ou plusieurs bornes du parking (selon paramétrage),
• ajoutez l’option de gestion heures creuses/heures pleine pour économiser sur les recharges,
• avec l’ajout de compteurs MID, la borne de recharge devient compatible avec les opérateurs de service (en option).

 

Double borne de recharge witty share de Hager, borne de recharge de voiture électrique dans un parking de petite entreprise

Le gestionnaire witty pour une gestion intelligente et personnalisée de l’énergie

Que votre parc de bornes soit supervisée par un CPO ou non, avec l’ajout d’un gestionnaire d’énergie, les bornes witty peuvent être pilotées en toute flexibilité.

 

Les fonctionnalités avancées du gestionnaire d’énergie witty donnent (en plus de la gestion d’énergie par grappe de 1 à 20 bornes) un contrôle total sur l’utilisation, les sessions de charge et le statut des points de charge : la garantie d’un fonctionnement optimisé et une facture énergétique maitrisée.

 


witty, 
au cœur de vos projets e-mobilité

La gamme witty est également adaptée pour équiper et optimiser le fonctionnement des parkings tertiaires (publics et privés).

 

Compatible avec les opérateurs de services de mobilité, witty est la borne idéale pour les parkings opérés de plusieurs places.


Je découvre witty pour le tertiaire

Borne de recharge witty park de Hager, borne de recharge de voiture électrique pour le tertiaire, badge RFID

Documentation
borne de recharge witty



Support technique
100 % dédié

Choix de la borne, étude technique, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations witty et trouvez les bonnes réponses pour votre projet d'installation de bornes de charge avec l'aide de notre équipe assistance technique.



Les actualités de la e-mobilité,
toutes les nouveautés witty

Contexte normatif, nouveautés produits, tutoriels et partenariats.... Informez-vous sur les dernières nouveautés de votre gamme witty.

 



Devenez expert de l'IRVE avec
les formations Hager explore

Une offre de formations certifiantes sur mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.