Borne de recharge
witty share
Pour vos installations de bornes de recharge en petit tertiaire ou dans les logements collectifs, witty share c’est LA borne qui se partage en toute flexibilité.
Avec sa prise de charge de type T2S, la borne witty share peut recharger entre 2,3 kW et 22 kW (en monophasé ou triphasé). Point de charge unique, elle se partage entre les titulaires d’un badge witty.
Pourquoi choisir une borne de recharge
Hager witty share ?
Plus qu’une borne de recharge, une witty.
Pour vous, installateur IRVE :
• une mise en œuvre optimisée et rapide,
• un SAV dédié avec la disponibilité des pièces détachées,
• un produit 100 % conçu en France et fabriqué en Europe,
• la garantie de qualité Hager, spécialiste depuis 2010 des solutions de charge en France.

Les points forts
de la borne de recharge witty share
Assistance à la mise en service de
witty share
Face à l’évolution technologique des bornes de recharge, nous avons pensé un service calibré pour les installateurs.
Grâce à l’assistance à la mise en service IRVE, bénéficiez d'un coach pendant toutes les étapes de vos chantiers.
L’objectif est de sécuriser vos délais et la satisfaction client.

Une gamme complète
pour le partage d’énergie en copropriété ou petit tertiaire
Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’une recharge normale ou accélérée de sa voiture électrique à domicile, la borne witty share permet de recharger jusqu’à 122 km par heure (sur un véhicule type Renault Zoé ou Peugeot e-208).
witty,
au cœur de vos projets e-mobilité
La gamme witty est également adaptée pour équiper et optimiser le fonctionnement des parkings tertiaires (publics et privés).
Compatible avec les opérateurs de services de mobilité, witty est la borne idéale pour les parkings opérés de plusieurs places.
Je découvre witty pour le tertiaire

Documentation
borne de recharge witty
Support technique
100 % dédié
Choix de la borne, étude technique, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations witty et trouvez les bonnes réponses pour votre projet d'installation de bornes de charge avec l'aide de notre équipe assistance technique.
Les actualités de la e-mobilité,
toutes les nouveautés witty
Contexte normatif, nouveautés produits, tutoriels et partenariats.... Informez-vous sur les dernières nouveautés de votre gamme witty.
Devenez expert de l'IRVE avec
les formations Hager explore
Une offre de formations certifiantes sur mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.