Bornes de recharge pour parkings en entreprise et publics

Entre exigences normatives et législatives, besoins grandissants des usagers et maîtrise des consommations énergétiques, les gestionnaires de parking tertiaires privés ou publics doivent faire évoluer l’infrastructure de recharge de leurs parcs.

Avec la gamme witty pour le tertiaire, c'est l’assurance de trouver une solution de bornes de recharge parfaitement adaptées à tous les besoins.



Les obligations d'équipement
en bornes de recharge pour les parkings d'entreprise

La loi d'orientation des mobilités (LOM) impose aux entreprises, bureaux et aux bâtiments du secteur tertiaire de prévoir des places de stationnement adaptées pour les vélos et les véhicules électriques, afin de promouvoir des modes de transport plus durables et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

 

Ce que dit la loi LOM

Borne de recharge witty park de Hager, borne de recharge de voiture électrique pour le tertiaire

Equipement minimal pour les parkings d’au moins 20 places

À partir du 1er janvier 2025, les parkings privés tertiaires disposant d'au moins 20 places devront présenter un équipement en bornes de charge d’au moins 5 % des places.

Borne de recharge witty park de Hager, borne de recharge de voiture électrique pour le tertiaire

Pré-equipement parkings 10 places

Les bâtiments non résidentiels neufs disposant d’un parking de plus de 10 places de stationnement doivent être pré-équipés à hauteur de 20 % des places de parking.

Flotte de véhicules sur un parking d'entreprise

Verdissement progressif des flottes d’entreprises

À partir de janvier 2024, les entreprises de plus de 100 véhicules devront intégrer une part progressive de véhicules à faibles émissions (VFE) lors du renouvellement annuel de leur flotte.



Les solutions witty pour vos projets
du secteur tertiaire

Des voitures sur un parking privé doté de bornes de recharge witty pro de Hager

witty pro - 1 point de charge

Connectée et simple à mettre en œuvre : des fonctions étendues de pilotage de la recharge pour une gestion optimisée et performante de l’énergie en parking privé.

• 1 X 22 kW,

• compteur MID intégré,

• compatible services CPO,

• évolutive.

 

Je découvre witty pro

Des voitures sur un parking doté de bornes de recharge witty park 2 de Hager.

witty park 2 - 2 points de charge

Idéale pour la recharge collective privée ou publique, elle s’associe au gestionnaire witty pour une gestion optimisée de l’énergie.

• 2 X 22 kW,

• écran de 8 pouces,

• compteurs MID intégrés,

• connectivité avancée,

• compatible services CPO.

 

Je découvre witty park 2


Optimisez le fonctionnement des
parcs de bornes de recharge

Adaptez votre stratégie énergétique en fonction du taux d’utilisation de votre parc de bornes de recharge grâce au gestionnaire witty. En version locale ou connectée (pour gestion par CPO), il donne accès, en temps réel, à l’ensemble des données de votre parc.

 

Je découvre le gestionnaire witty

Borne de recharge witty park de Hager, borne de recharge de voiture électrique pour le tertiaire

Devenez expert de l'IRVE avec les formations Hager explore

Une offre de formations certifiantes sur mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.

Support technique
100 % dédié

Choix de la borne, étude technique, aide à la mise en œuvre... Réussissez vos installations witty et trouvez les bonnes réponses pour votre projet d'installation de bornes de charge avec l'aide de notre équipe assistance technique.


Plus qu’une borne, 
une witty

Sûre, simple, économique, ergonomique, évolutive.

Votre solution de recharge intelligente à domicile, pour parkings ou entreprises.

• Facile à installer, en intérieur ou extérieur (IP5x),
• préconfigurée, précâblée,
• protection 6 mA DC intégrée (uniquement witty start et witty share),
• installation murale ou sur pied (sauf witty prise).

 

Je découvre

vue d'ensemble de la gamme witty de Hager, la prise de recharge renforcée, les bornes de recharge witty one, witty share et witty park 2

  • Quelles aides financières sont disponibles pour l’installation de bornes de recharge dans les entreprises et bâtiments tertiaires ?

    Le programme Advenir, le crédit d'impôt, les subventions régionales et locales, le financement par certains fournisseurs d'énergie, leasing et options de financement font partie des principales subventions pour l’installation de bornes de recharge en entreprise.

     

  • Quelles sont les obligations légales pour l'installation de bornes de recharge dans les entreprises et bâtiments tertiaires ?

    En France, la loi d'orientation des mobilités (LOM) et d'autres réglementations encadrent les obligations d’installation de bornes de recharge telles que pré-équipement des places de parking, quotas de bornes de recharge, obligation de service de recharge, accessibilité et et utilisation, décret tertiaire et conformité technique et sécurité, informations et signalétique.

     

  • Comment choisir le type de borne de recharge le plus adapté à mon entreprise (normale vs rapide) ?

    Le choix du type de borne de recharge pour votre entreprise dépend de plusieurs facteurs, notamment les besoins des utilisateurs, la capacité électrique disponible, les coûts d'installation et d'exploitation, ainsi que les objectifs environnementaux et de service de l'entreprise.

     

  • Comment gérer la facturation de l'électricité pour les utilisateurs des bornes de recharge ?

    La gestion de la facturation de l'électricité pour les bornes de recharge se fait généralement via des systèmes de gestion de charge (SGCh) comme le

    gestionnaire witty.

  • Comment trouver un installateur certifié pour ma borne de recharge ?

    L'installation d'une borne de recharge requiert l'intervention d'un électricien qualifié IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques). Ils sont identifiables grâce au logo Installateur e-mobilité Hager dans la liste de résultats.