Compteur d’énergie résidentiel :
la solution de mesure ultracompacte

La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), en vigueur depuis  janvier 2022 vise à renforcer la performance énergétique, à réduire l’empreinte carbone et à améliorer le confort thermique en France. Notre nouveau compteur d’énergie résidentiel ultracompact est spécialement conçu pour répondre aux enjeux de cette réglementation.


Video thumbnail play

La RE2020 impose de mesurer ou d’estimer les consommations totales et spécifiques du logement, jusqu’à 5 usages. Mais sur le terrain, un même constat : les tableaux électriques étant déjà saturés, les solutions de mesure deviennent difficiles à intégrer. 

Grâce à son format 1 module, notre compteur d’énergie offre une réponse simple et efficace aux installateurs et aux occupants.

Facile à installer, il s’intègre aussi bien dans les constructions neuves où c’est obligatoire, que dans les rénovations électriques, en préservant un maximum d’espace dans le tableau.


Quels sont les points forts du compteur d’énergie Hager ?

Produit ultracompact 1 module

Pictogramme BREVET DÉPOSÉ

• gain de place,

• idéal pour tout type de chantier neuf ou en rénovation.

5 voies de comptage + TIC

• mesure globale via TIC ou tore,
• mesure indépendante de 5 usages (chauffage, climatisation, ballon d’eau chaude, prises de courant, circuits spécifiques...),
• mesure de la production photovoltaïque.

Linky Ready

Pictogramme BREVET DÉPOSÉ

• TIC standard et historique.

Connexion Bluetooth et visualisation directe via l’app Hager Wattview

• pas besoin de passerelle, 

• consommation instantanée,

• historique mensuel.



Comment fonctionne le compteur RE2020 ?

La consommation globale du logement est mesurée via la TIC du compteur Linky ou à l'aide d'un transformateur d'intensité.
En cas de raccordement TIC, l'appareil prend en charge les deux modes disponibles sur le compteur Linky : historique et standard. 
Grâce à l’application Hager Wattview connectée en Bluetooth, l’occupant peut visualiser sa consommation d'énergie réelle par ligne, en W ou kW, en temps réel ainsi que l'historique de consommation mensuel en kWh.

 

* à utiliser pour la mise en service si le QR Code ne fonctionne pas.

 

Je télécharge la fiche solution

Fonctionnement du compteur d'énergie EC150CS de Hager

Quelle référence choisir ?

Miniature_EC150CS_110x110  Miniature_EC153CS_110x110  Miniature_EK021_110x110   Miniature_EK022_110x110 Miniature_EK028_110x110 
EC150CS EC153CS EK021  EK022  EK028
Compteur d'énergie 1 module Pack compteur d'énergie 1 module : 2 x EK028 + 1 x EK022 Transformateur d'intensité jusqu'à 63 A Transformateur d'intensité jusqu'à 40 A Transformateur d'intensité jusqu'à 90 A
1 maxitore


Quel tore pour quel usage ?

Le tore de mesure n'est pas polarisé, il n'y a pas de sens de câblage à respecter.

Connectore

La solution idéale pour la mesure de groupe.

Minitore

Mesure d’une consommation unitaire (ex : eau chaude, chauffage...) avec système de maintien sur câble. Nombre de fils maximum par tore : – 1 x 10² – 2 x 2,5²

Maxitore

Réponse universelle à la mesure électrique. Nombre de fils maximum par tore : – 2 x 10² + 6 x 2,5² – 1 x 10² + 8 x 2,5² – 12 x 2,52



Suivi de consommation : l’application Hager Wattview

Grâce à l’application Hager Wattview, l’occupant visualise instantanément les consommations du logement et identifie facilement les usages énergivores. Il pourra visualiser sa consommation d'énergie de manière instantanée et sa production photovoltaïque (en W ou kW). 

Il aura également accès à l'historique de ses données de consommation et de production, et pourra consulter sa consommation globale par mois, sur les 60 derniers mois.

 

Je veux en savoir plus

 

Téléchargez Hager Wattview dès maintenant !

Logo Google Play    Logo App store

Homme utilisant l'application Hager Wattview qui permet de gérer la consommation de son installation électrique

Le compteur d’énergie résidentiel pour
répondre aux enjeux de la réglementation RE2020

Depuis son entrée en vigueur en janvier 2022, la RE2020 fixe de nouvelles exigences en matière de performance énergétique, de réduction des émissions carbone et de confort thermique. Développé pour répondre à ces enjeux, notre nouveau compteur d’énergie résidentiel ultra-compact constitue une solution innovante et performante pour les chantiers neuf tout en apportant également une réponse pertinente aux projets de rénovation.


Compteur d’énergie : les questions fréquentes

  • Pourquoi une mise à jour peut-elle être demandée après la première installation ?

    Après l’installation du compteur d’énergie et la finalisation du premier processus d’appairage, il est possible qu’il vous soit directement demandé d’effectuer une mise à jour.  Pendant la durée de vie d’un appareil, Hager fournit des mises à jour logicielles, via l’application, et matérielles, via le produit (firmware), afin de s’assurer que la solution est à jour et fonctionne. Il peut parfois y avoir un délai entre la production des appareils et leur installation à l’emplacement final avant qu’une nouvelle version soit disponible.

     

  • L’application Hager Wattview est-elle adaptée à une utilisation sur tablette ?

    L’application hager Wattview est principalement conçue pour les appareils mobiles. Par conséquent, dans certains cas, lors de l’utilisation d’une tablette (iOS), la lisibilité liée à la résolution peut ne pas être conforme aux attentes.

     

  • Peut-on utiliser plusieurs appareils avec un compteur d’énergie ?

    Actuellement, un seul compte myHager peut être lié à un compteur d’énergie. Si vous souhaitez passer d’un appareil à un autre, vous devez appairer chaque appareil individuellement au compteur d’énergie et utiliser les mêmes identifiants pour votre compte myHager.