The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Comp­teurs d'énergie et acces­soires
    • Comp­teurs d'énergie
    • EC150CS
    EAN
    3250610085776
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Comp­teurs d'énergie
    • Comp­teurs d'énergie élec­trique
    • Voir plus

    Compteur d'énergie 1 module EC150CS

    Prix
    256,03 €
    HT/ Pièce *
    256,03 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Compteur d'énergie 1 module

    EC150CS

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Trans­for­ma­teur de courant 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Trans­for­ma­teur de courant
    • EK028

      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

      41,49 € HT  / Pièce*
    • EK021

      Capteur de courant connectore

      30,75 € HT  / Pièce*
    • EK022

      Minitore, transformateur d'intensité jusqu'à 40A

      31,03 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Système bus
      Sans bus système
    • Type de pôles
      1P+N
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      90 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      90 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Fiche de raccor­de­ment
    • Mode de connec­tion
      Blue­tooth
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      17,7 mm
    • Profon­deur
      67,2 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Elec­trique
    Compa­ti­bi­lité
    • Convient pour
      Achat
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Mesure
    • Système de mesure
      Trans­for­ma­teur de mesure
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Digital
    • Plage de mesure du courant
      0,1 - 90 A
    • Plage de mesure de la fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      0.05
    • Type de code douane
      Multi-­ta­rifs
    • Est calibré
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -20 - +70 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Energy Consumption Indicator 1M (English)
    PDF
    490,00 kB
    Déclaration REACH EC150CS
    PDF
    Rapport RoHS EC150CS
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EC150CS | Hager France

      Image produit EC150CS

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EC150CS | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EC150CS

      Compteur d’énergie 1M

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, fr-FR 2026-05-28 | Hager France

      Manuel en-GB, fr-FR 2026-05-28

      PDF
      9,21 MB
      Image Manuel en-GB 2026-08-04 | Hager France

      Manuel en-GB 2026-08-04

      PDF
      4,59 MB
      Image Manuel fr-FR, fr-CH, fr-BE 2026-08-04 | Hager France

      Manuel fr-FR, fr-CH, fr-BE 2026-08-04

      PDF
      4,47 MB
    • Information produit

      Image Fiche solution compteur d'énergie résidentiel | Hager France

      Fiche solution compteur d'énergie résidentiel

      PDF
      2,99 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-08 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-08

      PDF
      405,33 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ECN140D - Compteur d'énergie monophasé 40A sans communication
      ECN140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M
      Prix
      128,87 €
      HT/ Pièce *
      128,87 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ECP180D - Compteur d'énergie monophasé 80A sortie impulsionnelle
      ECP180D
      Compteur monophasé direct 80A 2M S0 MID
      Prix
      239,28 €
      HT/ Pièce *
      239,28 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ECM140D - Compteur d'énergie monophasé 40A communiquant en M-BUS certifié MID
      ECM140D
      Compteur monophasé direct 40A 1M MBUS MID
      Prix
      235,61 €
      HT/ Pièce *
      235,61 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ECP300C - Compteur d'énergie triphasé indirect 5A sortie impulsionnelle MID
      ECP300C
      Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M S0 MID
      Prix
      463,80 €
      HT/ Pièce *
      463,80 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ECP310D - Compteur d'énergie triphasé 125A communication impulsionnelle MID
      ECP310D
      Compteur triphasé direct 125A 6M S0 MID
      Prix
      493,27 €
      HT/ Pièce *
      493,27 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026