Configurer le produit
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
-
Type de filtre produitTransformateur de courant monophasé
-
Classe de précision1
-
Diamètre de l'ouverture7 mm
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Courant primaire assigné (lpr)40 A
-
Courant secondaire assigné (lsr)21 mA
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit EK022
Minitore, transformateur d'intensité jusqu'à 40A
PDF -
Information produit
Fiche solution compteur d'énergie résidentiel
PDF2,99 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF256,19 kB