Plaque de finition gallery 1 poste Cord leather WXP5102
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Prise de courant 23 produit(s) disponible(s) -
Prise de raccordement de communication cuivre 12 produit(s) disponible(s) -
Prise pour antenne 8 produit(s) disponible(s) -
Insert pour la technologie de communication 14 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 53 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Prise de courant
- Prise de raccordement de communication cuivre
- Prise pour antenne
- Insert pour la technologie de communication
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Insert d'éclairage pour installation
- Couverture aveugle
- Plaque de support
- Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques
- Enjoliveur pour thermostat
- Pièce de rechange pour installation domotique
- Enjoliveur pour interrupteur à carte
- Enjoliveur pour prise de courant
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Support pour installation modulaire
- Enjoliveur pour détecteur de mouvement
- Enjoliveur pour variateur
- Boîtier en saillie
- Interrupteur va-et-vient
- Interrupteur à clé
- Régulateur de température ambiante
- Signalisation lumineuse
- Alimentation USB
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Interrupteur à tirage
- Interrupteur à carte
- Variateur
- Détecteur de proximité
- Détecteur de mouvement pour systèmes de bus
- Touche pour boutton-poussoir
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Commande de stores
-
WXF160TPrise de courant Schuko gallery 2P+T titane
-
WXF106gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T
-
WXF191BPrise de courant gallery standard UK pure
-
WXF191NPrise de courant gallery standard UK night
-
WXF191TPrise de courant gallery standard UK titane
-
WXF100B50Prise de courant gallery 2P+T par 50
-
WXF102Prise de courant gallery 2P
-
WXF105Prise de courant gallery rénovation 2P+T
-
WXF165BPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T pure
-
WXF165NPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T night
-
WXF165TPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane
-
WXF160BPrise de courant Schuko gallery 2P+T pure
-
WXF160DPrise de courant Schuko gallery 2P+T dune
-
WXF160EPrise de courant Schuko gallery 2P+T orange
-
WXF160NPrise de courant Schuko gallery 2P+T night
-
WXF160RPrise de courant Schuko gallery 2P+T rouge
-
WXF160VPrise de courant Schuko gallery 2P+T vert
-
WXF104RPrise de courant gallery 2P+T avec détrompage rouge
-
WXF106B50Prise surface gallery 2P+T x50
-
WXF114BPrise 2P+T + chargeur USB type C gallery pure
-
WXF232Prise RJ45 gallery cat.6 STP 2 modules incliné a 45°
-
WXF231Prise RJ45 gallery cat.6 FTP 2 modules incliné a 45°
-
WXF230Prise RJ45 gallery cat.6 UTP 2 modules incliné a 45°
-
WXF225Prise RJ45 gallery cat.6 UTP
-
WXF224Prise RJ45 gallery cat.6 FTP
-
WXF222Prise RJ45 Gallery cat.5E FTP
-
WXF221Prise RJ45 gallery cat.5E UTP
-
WXF228B50Prise RJ45 gallery cat.6A STP pour Grade 3TV par 50
-
WXF240TV+RJ prise gallery 2 modules
-
WXF228Prise RJ45 gallery cat.6A STP pour Grade 3TV
-
WXF226Prise RJ45 gallery cat.6 STP pour Grade 2TV
-
WXF233Prise RJ45 gallery cat.6A STP 2 modules incliné a 45°
-
WXF259Prise TV + FM gallery double type F 2 modules
-
WXF258Prise TV gallery type F 2 modules
-
WXF257Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 2 entrées 2 modules
-
WXF256Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 1 entrée 2 modules
-
WXF254Prise TV + FM gallery BNC traversante 10 db 2 modules
-
WXF253Prise TV + FM gallery direct 2 modules
-
WXF251Prise TV gallery BNC traversante 10 db 2 modules
-
WXF250Prise TV gallery direct 2 modules
-
WXF644Prise USB 3.0 gallery prise traversante
-
WXF642Prise USB 2.0 gallery bornier a vis
-
WXF625Prise haut-parleur gallery
-
WXF624XLR mâle gallery neutre bornier a vis
-
WXF623XLR femelle gallery neutre bornier a vis
-
WXF622Prise jack gallery audio keystone
-
WXF621RCA audio gallery bornier a vis
-
WXF646Prise optique gallery prise traversante LC 2 modules
-
WXF645Prise optique gallery prise traversante SC 2 modules
-
WXF641SUB-D15 (VGA+minijack) gallery a vis
-
WXF633Prise HDMI gallery prise traversante keystone
-
WXF631RCA audio/video bornier à vis 2M
-
WXF200Prise téléphone T gallery 2 modules
-
WXF632Prise HDMI gallery bornier à vis 2 modules
-
WXD253TEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules titane
-
WXD112BEnjoliveur chargeur USB gallery pure
-
WXD240NEnjoliveur prise TV+RJ Gallery 2M night
-
WXD240TEnjoliveur prise TV+RJ Gallery 2M titane
-
WXD251BEnjoliveur prise TV gallery 2 modules pure
-
WXD251DEnjoliveur prise TV gallery 2 modules dune
-
WXD251NEnjoliveur prise TV gallery 2 modules night
-
WXD251TEnjoliveur prise TV gallery 2 modules titane
-
WXD253BEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules pure
-
WXD253DEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules dune
-
WXD253NEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules night
-
WXD112TEnjoliveur chargeur USB gallery titane
-
WXD256BEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules pure
-
WXD256DEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules dune
-
WXD256NEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules night
-
WXD256TEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules titane
-
WXD259BEnjoliveur prise double F gallery 2 modules pure
-
WXD259DEnjoliveur prise double F gallery 2 modules dune
-
WXD259NEnjoliveur prise double F gallery 2 modules night
-
WXD259TEnjoliveur prise double F gallery 2 modules titane
-
WXD316TEnjoliveur thermostat fil pilote gallery titane
-
WXD315NEnjoliveur thermostat gallery night
-
WXD315BEnjoliveur thermostat gallery pure
-
WXD316DEnjoliveur thermostat fil pilote gallery dune
-
WXD315DEnjoliveur thermostat gallery dune
-
WXD316BEnjoliveur thermostat fil pilote gallery pure
-
WXD316NEnjoliveur thermostat fil pilote gallery night
-
WXD315TEnjoliveur thermostat gallery titane
-
WXD102NEnjoliveur prise de courant 2P gallery night
-
WXD103DEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants dune
-
WXD101TEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle titane
-
WXD101NEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle night
-
WXD101BEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure
-
WXD100HEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure antibactérien
-
WXD103HEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants pure antibactérieni
-
WXD101HEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure antibactérien
-
WXD100REnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery rouge
-
WXD102DEnjoliveur prise de courant 2P gallery dune
-
WXD102BEnjoliveur prise de courant 2P gallery pure
-
WXD105TEnjoliveur prise de courant renovation gallery titane
-
WXD100BEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure
-
WXD100DEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery dune
-
WXD103NEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants night
-
WXD100NEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery night
-
WXD100TEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery titane
-
WXD104REnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a detrompage rouge
-
WXD105BEnjoliveur prise de courant renovation gallery pure
-
WXD105DEnjoliveur prise de courant renovation gallery dune
-
WXD300DEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery dune
-
WXD301HEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery pure
-
WXD003TEnjoliveur VMC gallery 2 modules titane
-
WXD004BEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules pure
-
WXD004DEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules dune
-
WXD004NEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules night
-
WXD004TEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules titane
-
WXD010BEnjoliveur interrupteur gallery 1 module pure
-
WXD010NEnjoliveur interrupteur gallery 1 module night
-
WXD010TEnjoliveur interrupteur gallery 1 module titane
-
WXD300BEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery pure
-
WXD005TEnjoliveur interrupteur gallery a tirage titane
-
WXD300NEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery night
-
WXD300TEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery titane
-
WXD301BEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery pure
-
WXD301DEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery dune
-
WXD301NEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery night
-
WXD301TEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery titane
-
WXD005BEnjoliveur interrupteur gallery a tirage pure
-
WXD005DEnjoliveur interrupteur gallery a tirage dune
-
WXD070TEnjoliveur variateur connecte gallery titane
-
WXD070NEnjoliveur variateur connecte gallery night
-
WXD070DEnjoliveur variateur connecte gallery dune
-
WXD063TEnjoliveur variateur poussoir Gallery titane
-
WXD063NEnjoliveur variateur poussoir Gallery night
-
WXD062TEnjoliveur variateur rotatif Gallery titane
-
WXD062NEnjoliveur variateur rotatif Gallery night
-
WXD070BEnjoliveur variateur connecte gallery pure
-
WXD063BEnjoliveur variateur poussoir Gallery pure
-
WXD062BEnjoliveur variateur rotatif Gallery pure
-
WXD062DEnjoliveur variateur rotatif Gallery dune
-
WXD063DEnjoliveur variateur poussoir Gallery dune
-
WXF611Arret d'urgence gallery 1/4 de tour 2 modules
-
WXF436BInterrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure
-
WXF436NInterrupteur 16AX pour multi-prises gallery night
-
WXF436TInterrupteur 16AX pour multi-prises Gallery 2P+T titane
-
WXF003Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
-
WXF023Interrupteur gallery inverseur InterBP 2 modules signal exterieur
-
WXF001Interrupteur va&vient gallery 2 modules
-
WXF008Bipolaire gallery 2 modules 10A
-
WXF010Permutateur gallery 2 modules
-
WXF001B50Interrupteur va&vient gallery 2 modules par 50
-
WXF610Arrêt d'urgence gallery a clefs
-
WXF617TInterrupteur a clefs gallery 3 positions extraction position 0 titane
-
WXF617NInterrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 night
-
WXF617DInterrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 dune
-
WXF617BInterrupteur a clefs gallery 3 positions extraction en position 0 pure
-
WXF616TInterrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules titane
-
WXF616NInterrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules night
-
WXF616DInterrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules dune
-
WXF616BInterrupteur a clefs gallery 3 positions 2 modules pure
-
WXF615TInterrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules titane
-
WXF615NInterrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules night
-
WXF615DInterrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules dune
-
WXF615BInterrupteur a clefs gallery 2 positions 2 modules pure
-
WXT3066bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3122bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3044bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3222bouton poussoir KNX LED+IR gallery
-
WXT3166bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3244bouton poussoir KNX LED+IR gallery
-
WXT3144bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3022bouton poussoir KNX gallery
-
WXF092Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
-
WXF094Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 4 postes
-
WXF096Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 6 postes
-
WXE316NEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE302DEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery dune
-
WXE304BEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery pure
-
WXE302TEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXE316BEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE312DEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE302NEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery night
-
WXE316TEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE314TEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE312BEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE306TEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXE312NEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE314NEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE306NEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery night
-
WXE314DEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE306DEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery dune
-
WXE314BEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE312TEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE306BEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery pure
-
WXE304TEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery titane
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurCord leather
-
Code RAL8011
-
FinitionMat
-
MatériauCuir, Polycarbonate (PC)
-
Hauteur87,70 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXP5102
Plaque gallery 1 poste matiere cord leather
PDF -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-04-13
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
gallery - Prescripteur
PDF11,83 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery - Pour vos clients
PDF8,16 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery
PDF8,58 MB
Brochure - Appareillage mural
gallery - bluetooth - Pour vos clients
PDF985,62 kB
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB
Guide de choix - Appareillage mural
gallery - Inspiration couleurs, matières
PDF19,82 MB -
Liste des prix
Référentiel prix - Appareillage mural
gallery
PDF1,83 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-05-16
PDF196,61 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB