The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Enjo­li­veurs
    • WXD115N
    L'enjoliveur pour prise USB 65W charge rapide WXD115N, finition Night fait partie de la gamme gallery. Permet de charger plus rapidement grâce à sa puissance de 65W. Egalement disponible dans 2 autres coloris. A monter sur un mécanisme et à associer avec un support et une plaque de finition de la gamme gallery.
    EAN
    3250617200783
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Enjo­li­veurs

    Enjoliveur gallery prise USB 65W, finition Night WXD115N

    Prix
    7,69 €
    HT/ Pièce *
    7,69 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Enjoliveur gallery prise USB 65W, finition Night

    WXD115N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de connec­teur/­prise USB
      C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Profon­deur
      40 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      32 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis
    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      1
    Matière
    • Couleur
      Nuit
    • Code RAL
      9005
    Puis­sance
    • Puis­sance de sortie
      65 W
    Courant élec­trique
    • Courant de sortie
      3 250 mA

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP_Hager_HAGE-00749-V01.01-EN_24072023
    PDF
    384,07 kB
    Déclaration REACH WXD115N
    PDF
    Rapport RoHS WXD115N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXD115N | Hager France

      Image produit WXD115N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXD115N | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXD115N

      Gallery USB PD 60W enjoliveur noir

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      152,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXD510N - Enjoliveur gallery pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 Night
      WXD510N
      Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Night
      Prix
      66,51 €
      HT/ Pièce *
      66,51 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXD201H - Enjoliveur gallery prise RJ45 1 module , finition Antibactérien
      WXD201H
      Enjoliveur prise RJ45 gallery 1 module pure
      Prix
      3,59 €
      HT/ Pièce *
      3,59 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXD251H - Enjoliveur gallery prise TV 2 modules, finition Antibactérien
      WXD251H
      Enjoliveur prise TV gallery 2 modules pure
      Prix
      4,52 €
      HT/ Pièce *
      4,52 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXD106D - Enjoliveur gallery prise de courant affleurante 2P+T, finition Dune
      WXD106D
      gallery enjoliveur prise affleurante 2P+T dune
      Prix
      1,90 €
      HT/ Pièce *
      1,90 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXD510T - Enjoliveur pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery couleur titane
      WXD510T
      Enjoliveur thermostat d'ambiance programmable Gallery ecran TFT Titane
      Prix
      66,51 €
      HT/ Pièce *
      66,51 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026