Prise de courant Gallery 2P+T, mécanisme prise affleurante. Lot de 50 WXF106B50
gallery, lot de 50
Les mécanisme pour prise de courant 2P+T (16A - 250V) sont déjà assemblés aux enjoliveurs affleurants WXD106B.
QuickConnect, profondeur boîte d'encastrement 40 mm. Mécanisme unique pour composer des prises à puits ou des prises aflleurantes. A compléter avec un support, un enjoliveur et une plaque de fintion de la gamme gallery.
Ce lot ne comprend pas d'emballage plastique individuel.
Les mécanisme pour prise de courant 2P+T (16A - 250V) sont déjà assemblés aux enjoliveurs affleurants WXD106B.
QuickConnect, profondeur boîte d'encastrement 40 mm. Mécanisme unique pour composer des prises à puits ou des prises aflleurantes. A compléter avec un support, un enjoliveur et une plaque de fintion de la gamme gallery.
Ce lot ne comprend pas d'emballage plastique individuel.
EAN
3250617200301
Conditionnement
1 Pièce
Prix
396,62 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 35 °C
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Sécurité
-
Avec eclipse / protection enfantNon
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK05
-
Classe de protection (IP)IP21
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Profondeur de montage36,65 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur35,65 mm
-
Nombre d'unités1
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Equipement
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecSans
Capacité
-
Nombre de modules2
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
ProtectionProtection renforcée contre les contacts accidentels
-
Produit compatible avecgallery
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Plus de documentation