Configurer le produit
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Prise de courant 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 68 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Type de montageFixation par vis
-
MatériauPolyamide (PA), Acier
-
FinitionMat
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris
-
Avec accessoires de vissageOui
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
GoulotteNe convient pas
-
BoîtePour boîte d'encastrement
-
Nombre de postes1
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXA45050
Support gallery 2 modules x50
PDF -
Flyer
Flyer_gallery_8_pages_2026
Flyer appareillage mural gallery 2026
PDF1,18 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.
URL -
Déclaration de conformité
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB