The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Supports et boites saillie
    • WXA464
    Le support double WXA464 fait partie de la gamme gallery. Il permet un montage horizontal ou vertical de a solution. Sa matière renforcée permet une grande rigidité. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.
    EAN
    3250617060295
    Conditionnement
    5 Pièces
    • Supports et boites saillie

    Support gallery double horizontal et vertical WXA464

    Prix
    6,46 €
    HT/ Pièce *
    6,46 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support gallery double horizontal et vertical

    WXA464

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA), Acier
    • Fini­tion
      Mat
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Gris
    Acces­soires
    • Avec acces­soires de vissage
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Textes
    • Goulotte
      Ne convient pas
    • Boîte
      Pour boîte d'en­cas­tre­ment
    Capa­cité
    • Nombre de postes
      6

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP_WXA464_HAGER_HAGE-00733-V01.01-EN_24112022
    PDF
    349,04 kB
    Déclaration REACH WXA464
    PDF
    Rapport RoHS WXA464
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXA464 | Hager France

      Image produit WXA464

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXA464 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXA464

      Support gallery double Horizontale and Verticale

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      282,61 kB
      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      412,22 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-21

      PDF
      177,77 kB
      Image dc24-0011 | Hager France

      dc24-0011

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA462B - Support gallery 2 modules kallysta pour plaque Pure
      WXA462B
      Support gallery 2 modules Kallysta plaque pure
      Prix
      6,70 €
      HT/ Pièce *
      6,70 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXA681T - Boite saillie simple gallery titane
      WXA681T
      Boite saillie simple gallery titane
      Prix
      10,50 €
      HT/ Pièce *
      10,50 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXA454 - Support gallery 4 Modules modules entraxe 57mm
      WXA454
      Support gallery 4 modules entraxe 57mm
      Prix
      6,40 €
      HT/ Pièce *
      6,40 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXA451 - Support à vis gallery pour 1 module
      WXA451
      Support gallery 1 module
      Prix
      8,83 €
      HT/ Pièce *
      8,83 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXA455 - Support à vis gallery 5 modules entraxe 71 mm
      WXA455
      Support gallery 5 modules entraxe 71mm
      Prix
      6,40 €
      HT/ Pièce *
      6,40 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026