The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Supports et boites saillie
    • WXA450R
    Le support WXA450R, radio murale en saillie fait partie de la gamme gallery. A compléter d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque gallery pour une solution complète.
    EAN
    3250618504071
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Supports et boites saillie

    Support gallery radio murale en sailllie WXA450R

    Prix
    2,72 €
    HT/ Pièce *
    2,72 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support gallery radio murale en sailllie

    WXA450R

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      74 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Support mural
      1
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal, Vertical
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Fini­tion
      Mat

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Déclaration REACH WXA450R
    PDF
    Rapport RoHS WXA450R
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXA450R | Hager France

      Image produit WXA450R

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXA450R | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXA450R

      Support radio mural saillie, gallery

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour BPRadio WXF092, WXF094, WXF096 | Hager France

      Notice pour BPRadio WXF092, WXF094, WXF096

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2019-05-23

      PDF
      3,53 MB
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      412,22 kB
      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      282,61 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    • Licence de produit

      Image Licence pour la Belgique | Hager France

      Licence pour la Belgique

      Licence de produit en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Image Licence pour la Belgique | Hager France

      Licence pour la Belgique

      Licence de produit en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
      Image Licence pour la Belgique | Hager France

      Licence pour la Belgique

      Licence de produit en-GB 2017-12-13

      PDF
      588,60 kB
    • Certificat de produit

      Image 632304.01_TEST_REPORT | Hager France

      632304.01_TEST_REPORT

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
      Image Certificat test CB_BE_8407 | Hager France

      Certificat test CB_BE_8407

      Certificat de produit en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Image Certificat test CB_BE_8775 | Hager France

      Certificat test CB_BE_8775

      Certificat de produit en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Image TEST_REPORT | Hager France

      TEST_REPORT

      Certificat de produit en-GB 2017-12-13

      PDF
      171,51 kB
      Image Test_Report | Hager France

      Test_Report

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Image Test_Report | Hager France

      Test_Report

      Certificat de produit en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
      Image Test_Report | Hager France

      Test_Report

      Certificat de produit en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-03-02 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-03-02

      PDF
      102,93 kB
      Image dc24-0011 | Hager France

      dc24-0011

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA681N - Boite saillie simple gallery finition Night
      WXA681N
      Boite saillie simple gallery nicht
      Prix
      10,50 €
      HT/ Pièce *
      10,50 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXA465 - Support gallery triple horizontal et vertical
      WXA465
      Support gallery triple Horizontale and Verticale
      Prix
      13,69 €
      HT/ Pièce *
      13,69 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXA458 - Support gallery 8 Modules modules entraxe 71 mm
      WXA458
      Support gallery 8 modules entraxe 71mm
      Prix
      13,55 €
      HT/ Pièce *
      13,55 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXA455 - Support à vis gallery 5 modules entraxe 71 mm
      WXA455
      Support gallery 5 modules entraxe 71mm
      Prix
      6,40 €
      HT/ Pièce *
      6,40 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXA682N - Boite saillie double gallery finition Night
      WXA682N
      Boite saillie double gallery night
      Prix
      24,00 €
      HT/ Pièce *
      24,00 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026