The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Méca­nismes
    • WXF100B50
    EAN
    3250617060110
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Méca­nismes
    • Packa­ging chan­tier
    • Voir plus

    Prise de courant gallery 2P+T à puits, pack de 50 WXF100B50

    Prix
    420,97 €
    HT/ Pièce *
    420,97 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise de courant gallery 2P+T à puits, pack de 50

    WXF100B50

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      35,65 mm
    • Nombre d'unités
      1
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    • Profon­deur de montage
      36,65 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Broche de contact de protec­tion
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non
    • Gammes compa­tibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WXF100B50
    PDF
    Hager RoHS report WXF100B50
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXF100B50 | Hager France

      Image produit WXF100B50

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXF100B50 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXF100B50

      Prise de courant gallery 2P+T par 50

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      282,61 kB
      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      412,22 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF054 - Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
      WXF054
      Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
      Prix
      116,78 €
      HT/ Pièce *
      116,78 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXF052 - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      WXF052
      Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      Prix
      125,69 €
      HT/ Pièce *
      125,69 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXF051 - Interrupteur automatique pour gamme gallery 3 fils
      WXF051
      Interrupteur automatique Gallery 3 fils
      Prix
      142,42 €
      HT/ Pièce *
      142,42 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXF080 - Volet roulant connecte gallery
      WXF080
      Volet roulant connecte gallery
    • 5
      WXF092 - Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
      WXF092
      Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
      Prix
      81,35 €
      HT/ Pièce *
      81,35 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026