Prise HDMI gallery bornier à vis 2 modules WXF632

EAN
3250617198899
Conditionnement
1 Pièce
103,48 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    2
Raccordement
  • Type de connection / prise
    HDMI
Dimensions
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    31,90 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    32 mm
Matière
  • Matière
    Polycarbonate (PC)
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Produit compatible avec
    gallery

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024