Plaque de finition gallery 4 modules Taupe entraxe 57 mm WXP0934
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Configurer le produit
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Prise de courant 29 produit(s) disponible(s) -
Touche pour boutton-poussoir 24 produit(s) disponible(s) -
Prise de raccordement de communication cuivre 12 produit(s) disponible(s) -
Prise pour antenne 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Prise de courant
- Touche pour boutton-poussoir
- Prise de raccordement de communication cuivre
- Prise pour antenne
- Insert pour la technologie de communication
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Plaque de support
- Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques
- Enjoliveur pour thermostat
- Commande de stores
- Enjoliveur pour interrupteur à carte
- Enjoliveur pour prise de courant
- Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir
- Support pour installation modulaire
- Enjoliveur pour détecteur de mouvement
- Commutateur à bascule
- Enjoliveur pour variateur
- Régulateur de température ambiante
- Alimentation USB
- Interrupteur va-et-vient
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Bouton-poussoir (résidentiel)
- Interrupteur à tirage
- Interrupteur à carte
- Détecteur de proximité
- Détecteur de mouvement pour systèmes de bus
- Capteur de mouvement/détecteur de présence
- Variateur
- Enjoliveur pour chargeur USB
-
WXF160TPrise de courant Schuko gallery 2P+T titane
-
WXF102Prise de courant gallery 2P
-
WXF422BPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
-
WXF422EPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
-
WXF422NPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
-
WXF422RPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
-
WXF422TPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
-
WXF422VPrise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A vert
-
WXF432Prise de courant double detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
-
WXF105Prise de courant gallery rénovation 2P+T
-
WXF122Prise de courant gallery 2P+T double
-
WXF165BPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T pure
-
WXF165NPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T night
-
WXF165TPrise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T titane
-
WXF160BPrise de courant Schuko gallery 2P+T pure
-
WXF160DPrise de courant Schuko gallery 2P+T dune
-
WXF160EPrise de courant Schuko gallery 2P+T orange
-
WXF160NPrise de courant Schuko gallery 2P+T night
-
WXF160RPrise de courant Schuko gallery 2P+T rouge
-
WXF160VPrise de courant Schuko gallery 2P+T vert
-
WXE316NEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE312NEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE304BEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery pure
-
WXE302TEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXE316BEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE312DEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE302NEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery night
-
WXE316TEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE314TEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE312BEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE306TEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXE316DEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE314NEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED night
-
WXE306NEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery night
-
WXE314DEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED dune
-
WXE306DEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery dune
-
WXE314BEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED pure
-
WXE312TEnjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED titane
-
WXE306BEnjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery pure
-
WXE304TEnjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery titane
-
WXF232Prise RJ45 gallery cat.6 STP 2 modules incliné a 45°
-
WXF231Prise RJ45 gallery cat.6 FTP 2 modules incliné a 45°
-
WXF230Prise RJ45 gallery cat.6 UTP 2 modules incliné a 45°
-
WXF225Prise RJ45 gallery cat.6 UTP
-
WXF224Prise RJ45 gallery cat.6 FTP
-
WXF222Prise RJ45 Gallery cat.5E FTP
-
WXF221Prise RJ45 gallery cat.5E UTP
-
WXF240TV+RJ prise gallery 2 modules
-
WXF228Prise RJ45 gallery cat.6A STP pour Grade 3TV
-
WXF226Prise RJ45 gallery cat.6 STP pour Grade 2TV
-
WXF233Prise RJ45 gallery cat.6A STP 2 modules incliné a 45°
-
WXF228B50Prise RJ45 gallery cat.6A STP pour Grade 3TV par 50
-
WXF259Prise TV + FM gallery double type F 2 modules
-
WXF258Prise TV gallery type F 2 modules
-
WXF257Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 2 entrées 2 modules
-
WXF256Prise TV + FM + SAT gallery triple directe 1 entrée 2 modules
-
WXF254Prise TV + FM gallery BNC traversante 10 db 2 modules
-
WXF253Prise TV + FM gallery direct 2 modules
-
WXF251Prise TV gallery BNC traversante 10 db 2 modules
-
WXF250Prise TV gallery direct 2 modules
-
WXF644Prise USB 3.0 gallery prise traversante
-
WXF642Prise USB 2.0 gallery bornier a vis
-
WXF625Prise haut-parleur gallery
-
WXF624XLR mâle gallery neutre bornier a vis
-
WXF623XLR femelle gallery neutre bornier a vis
-
WXF622Prise jack gallery audio keystone
-
WXF621RCA audio gallery bornier a vis
-
WXF646Prise optique gallery prise traversante LC 2 modules
-
WXF645Prise optique gallery prise traversante SC 2 modules
-
WXF641SUB-D15 (VGA+minijack) gallery a vis
-
WXF633Prise HDMI gallery prise traversante keystone
-
WXF631RCA audio/video bornier à vis 2M
-
WXF200Prise téléphone T gallery 2 modules
-
WXF632Prise HDMI gallery bornier à vis 2 modules
-
WXD112NEnjoliveur chargeur USB gallery night
-
WXD240NEnjoliveur prise TV+RJ Gallery 2M night
-
WXD240TEnjoliveur prise TV+RJ Gallery 2M titane
-
WXD251BEnjoliveur prise TV gallery 2 modules pure
-
WXD251DEnjoliveur prise TV gallery 2 modules dune
-
WXD251NEnjoliveur prise TV gallery 2 modules night
-
WXD251TEnjoliveur prise TV gallery 2 modules titane
-
WXD253BEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules pure
-
WXD253DEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules dune
-
WXD253NEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules night
-
WXD253TEnjoliveur prise TV+FM gallery 2 modules titane
-
WXD256BEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules pure
-
WXD256DEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules dune
-
WXD256NEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules night
-
WXD256TEnjoliveur prise TV+FM+SAT gallery 2 modules titane
-
WXD259BEnjoliveur prise double F gallery 2 modules pure
-
WXD259DEnjoliveur prise double F gallery 2 modules dune
-
WXD259NEnjoliveur prise double F gallery 2 modules night
-
WXD259TEnjoliveur prise double F gallery 2 modules titane
-
WXD112TEnjoliveur chargeur USB gallery titane
-
WXD316TEnjoliveur thermostat fil pilote gallery titane
-
WXD315NEnjoliveur thermostat gallery night
-
WXD315BEnjoliveur thermostat gallery pure
-
WXD316DEnjoliveur thermostat fil pilote gallery dune
-
WXD315DEnjoliveur thermostat gallery dune
-
WXD316BEnjoliveur thermostat fil pilote gallery pure
-
WXD316NEnjoliveur thermostat fil pilote gallery night
-
WXD315TEnjoliveur thermostat gallery titane
-
WXD105NEnjoliveur prise de courant renovation gallery night
-
WXD100EEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery orange
-
WXD103TEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants titane
-
WXD103BEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants pure
-
WXD101BEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery avec couvercle pure
-
WXD100HEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure antibactérien
-
WXD103HEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants pure antibactérieni
-
WXD100REnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery rouge
-
WXD102DEnjoliveur prise de courant 2P gallery dune
-
WXD102BEnjoliveur prise de courant 2P gallery pure
-
WXD102NEnjoliveur prise de courant 2P gallery night
-
WXD100BEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure
-
WXD100DEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery dune
-
WXD103NEnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a voyants night
-
WXD100NEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery night
-
WXD100TEnjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery titane
-
WXD104REnjoliveur prise de courant 2P+T gallery a detrompage rouge
-
WXD105BEnjoliveur prise de courant renovation gallery pure
-
WXD105DEnjoliveur prise de courant renovation gallery dune
-
WXD105TEnjoliveur prise de courant renovation gallery titane
-
WXD005NEnjoliveur interrupteur gallery a tirage night
-
WXD003TEnjoliveur VMC gallery 2 modules titane
-
WXD004BEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules pure
-
WXD004DEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules dune
-
WXD004NEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules night
-
WXD004TEnjoliveur interrupteur gallery marquage 0-1 2 modules titane
-
WXD010BEnjoliveur interrupteur gallery 1 module pure
-
WXD010NEnjoliveur interrupteur gallery 1 module night
-
WXD010TEnjoliveur interrupteur gallery 1 module titane
-
WXD300BEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery pure
-
WXD300DEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery dune
-
WXD300NEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery night
-
WXD300TEnjoliveur interrupteur volet roulant gallery titane
-
WXD301BEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery pure
-
WXD301DEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery dune
-
WXD301NEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery night
-
WXD301TEnjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery titane
-
WXD005BEnjoliveur interrupteur gallery a tirage pure
-
WXD005DEnjoliveur interrupteur gallery a tirage dune
-
WXD005TEnjoliveur interrupteur gallery a tirage titane
-
WXD050TEnjoliveur interrupteur automatique gallery titane
-
WXD050NEnjoliveur interrupteur automatique gallery night
-
WXD050DEnjoliveur interrupteur automatique gallery dune
-
WXD050BEnjoliveur interrupteur automatique gallery pure
-
WXD050SEnjoliveur interrupteur automatique gallery sand, plastique sable mat
-
WXD070TEnjoliveur variateur connecte gallery titane
-
WXD070NEnjoliveur variateur connecte gallery night
-
WXD070DEnjoliveur variateur connecte gallery dune
-
WXD063TEnjoliveur variateur poussoir Gallery titane
-
WXD063NEnjoliveur variateur poussoir Gallery night
-
WXD062TEnjoliveur variateur rotatif Gallery titane
-
WXD062NEnjoliveur variateur rotatif Gallery night
-
WXD070BEnjoliveur variateur connecte gallery pure
-
WXD063BEnjoliveur variateur poussoir Gallery pure
-
WXD062BEnjoliveur variateur rotatif Gallery pure
-
WXD062DEnjoliveur variateur rotatif Gallery dune
-
WXD063DEnjoliveur variateur poussoir Gallery dune
-
WXF436BInterrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure
-
WXF436NInterrupteur 16AX pour multi-prises gallery night
-
WXF436TInterrupteur 16AX pour multi-prises Gallery 2P+T titane
-
WXF003Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
-
WXF023Interrupteur gallery inverseur InterBP 2 modules signal exterieur
-
WXF001Interrupteur va&vient gallery 2 modules
-
WXF008Bipolaire gallery 2 modules 10A
-
WXF010Permutateur gallery 2 modules
-
WXF001B50Interrupteur va&vient gallery 2 modules par 50
-
WXT3066bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3122bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3044bouton poussoir KNX gallery
-
WXT3222bouton poussoir KNX LED+IR gallery
-
WXT3166bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3244bouton poussoir KNX LED+IR gallery
-
WXT3144bouton poussoir KNX LED gallery
-
WXT3022bouton poussoir KNX gallery
-
WXF092Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes
-
WXF094Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 4 postes
-
WXF096Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 6 postes
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurTaupe
-
Code RAL7006
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
-
Hauteur88 mm
-
Largeur149 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXP0934
Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm taupe
PDF -
Flyer
Flyer_gallery_8_pages_2026
Flyer appareillage mural gallery 2026
PDF1,18 MB -
Brochures techniques & CCTP
Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14
PDF282,61 kBAppareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14
DOCX412,22 kB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Certificat de produit
632304.01_TEST_REPORT
Certificat de produit en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF454,28 kB
dc24-0011
Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Découvrez nos autres produits de cette gamme
-
5
-
1
WXP4813Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere grey woodPrix142,15 €HT/ Pièce *142,15 €HT/ Pièce * -
2
WXP4713Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere oak woodPrix160,17 €HT/ Pièce *160,17 €HT/ Pièce * -
3
WXP4613Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere copper aluPrix142,15 €HT/ Pièce *142,15 €HT/ Pièce * -
4
WXP4513Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere antique aluPrix160,17 €HT/ Pièce *160,17 €HT/ Pièce * -
5
WXP4413Plaque gallery 3 postes horizontale 71mm matiere dark rockPrix266,50 €HT/ Pièce *266,50 €HT/ Pièce *