The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Enjo­li­veurs
    • WXD259H
    EAN
    3250617121804
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Supports d'ins­tal­la­tion et appa­reillage
    • Enjo­li­veurs
    • Anti­bac­té­rien
    • Voir plus

    Enjoliveur prise double F 2M gallery antibactérien WXD259H

    Prix
    7,05 €
    HT/ Pièce *
    7,05 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Enjoliveur prise double F 2M gallery antibactérien

    WXD259H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      RJ45
    • Nombre de points de connexions
      2
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Brillant
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      8,40 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    • Gammes compa­tibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    Déclaration REACH WXD259H
    PDF
    Rapport RoHS WXD259H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXD259H | Hager France

      Image produit WXD259H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXD259H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXD259H

      Enjoliveur prise double F gallery 2 modules pure

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      282,61 kB
      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      412,22 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    • Certificat de produit

      Image 20.51280_Test Report Gallery antimicrobial | Hager France

      20.51280_Test Report Gallery antimicrobial

      Certificat de produit en-GB, it-IT 2020-11-03

      PDF
      1,22 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-04-01

      PDF
      123,54 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-04-01 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-04-01

      PDF
      120,55 kB
      Image Déclaration de conformité International 2022-03-07 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-03-07

      PDF
      123,68 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      165,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXP9908 - Plaque de finition gallery 8 modules Antibactérien entraxe 71 mm
      WXP9908
      Plaque gallery plastique injecté 8 modules entraxe 71mm antibactérien
      Prix
      32,99 €
      HT/ Pièce *
      32,99 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXD251H - Enjoliveur gallery prise TV 2 modules, finition Antibactérien
      WXD251H
      Enjoliveur prise TV gallery 2 modules pure
      Prix
      4,52 €
      HT/ Pièce *
      4,52 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXD100H - Enjoliveur gallery prise de courant à puits 2P+T, finition Antibactérien
      WXD100H
      Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure antibactérien
      Prix
      4,44 €
      HT/ Pièce *
      4,44 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXD301H - Enjoliveur gallery volet roulant bouton poussoir 2 modules, finition Antibact
      WXD301H
      Enjoliveur bouton-poussoir volet roulant gallery pure
      Prix
      13,91 €
      HT/ Pièce *
      13,91 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXP9904 - Plaque de finition gallery 4 modules Antibactérien entraxe 71 mm
      WXP9904
      Plaque gallery plastique injecté 4 modules entraxe 71mm antibactérien
      Prix
      24,74 €
      HT/ Pièce *
      24,74 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026