Enjoliveur chargeur USB gallery sand, plastique sable mat WXD112S
Prix
7,93 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 79 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
-
Gammes compatiblesgallery
-
AT_PUBPantoneCode406c
Matière
-
CouleurGris beige
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseSans
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXD112S
Enjoliveur chargeur USB gallery sand, plastique sable mat
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Plus de documentation