Enjoliveur prise TV+FM+SAT gallery sand, plastique sable mat WXD256S
Prix
7,93 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 80 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurGris beige
-
Code Pantone406c
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Connectivité
-
Type de montageClipsé
-
Type de connecteur/prise USBSans
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Gammes compatiblesgallery
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXD256S
Enjoliveur prise TV+FM+SAT gallery sand, plastique sable mat
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Plus de documentation