The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Appa­reillage et boîtes de montage
    • Appa­reillage gallery
    • WXF228B50
    EAN
    3250617060127
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Appa­reillage gallery
    • Méca­nismes
    • Packa­ging chan­tier
    • Voir plus

    Prise gallery RJ45 cat.6A STP pour Grade 3TV par 50 WXF228B50

    Prix
    1 551,42 €
    HT/ Pièce *
    1 551,42 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise gallery RJ45 cat.6A STP pour Grade 3TV par 50

    WXF228B50

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Nombre de sorties
      1
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 35 °C
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      STP
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Textes
    • Sortie
      Avec sortie droite
    • Protec­tion
      Avec couvercles à clapet de protec­tion contre la pous­sière
    • Blin­dage
      Jacks blindés
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes IDC

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WXF228B50
    PDF
    Rapport RoHS WXF228B50
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXF228B50 | Hager France

      Image produit WXF228B50

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXF228B50 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXF228B50

      Prise RJ45 gallery cat.6A STP pour Grade 3TV par 50

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice' pour WXF226,WXF228, WXF232 | Hager France

      Notice' pour WXF226,WXF228, WXF232

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20

      PDF
      1,76 MB
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      282,61 kB
      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      412,22 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXD206B - Enjoliveur gallery prise RJ45 avec porte étiquette 2 modules, finition Pure
      WXD206B
      Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 2 modules pure
      Prix
      6,74 €
      HT/ Pièce *
      6,74 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXD205B - Enjoliveur gallery prise RJ45 avec porte étiquette 1 module, finition Pure
      WXD205B
      Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 1 module pure
      Prix
      4,10 €
      HT/ Pièce *
      4,10 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXD205D - Enjoliveur gallery prise RJ45 avec porte étiquette 1 module, finition Dune
      WXD205D
      Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 1 module dune
      Prix
      3,83 €
      HT/ Pièce *
      3,83 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXD206T - Enjoliveur gallery prise RJ45 avec porte étiquette 2 modules, finition Titane
      WXD206T
      Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 2 modules titane
      Prix
      9,70 €
      HT/ Pièce *
      9,70 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXD205N - Enjoliveur gallery prise RJ45 avec porte étiquette 1 module, finition Night
      WXD205N
      Enjoliveur prise RJ45 gallery avec porte-étiquette 1 module night
      Prix
      4,89 €
      HT/ Pièce *
      4,89 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026