The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Méca­nismes
    • WXF001B50
    L'interrupteur va et vient WXF001B50, 2 modules fait partie de la gamme gallery. Vendu en lot de 50 pièces, packaging sans emballage plastique idéal pour vos chantiers. A compléter d'un support et d'une plaque de finition gallery.
    EAN
    3250617060097
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Méca­nismes
    • Packa­ging chan­tier
    • Voir plus

    Interrupteur gallery va et vient 2 modules, lot de 50 WXF001B50

    Prix
    541,35 €
    HT/ Pièce *
    541,35 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur gallery va et vient 2 modules, lot de 50

    WXF001B50

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Méca­nisme
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      1
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      34 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      2 voies
    Textes
    • Éclai­rage
      Possi­bi­lité d'in­di­ca­teur en option sur la LED d'état
    • Bouton pous­soir
      No

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WXF001B50
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXF001B50 | Hager France

      Image produit WXF001B50

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXF001B50 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXF001B50

      Interrupteur va&vient gallery 2 modules par 50

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      282,61 kB
      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      412,22 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF003 - Interrupteur gallery va et vient InterBP avec neutre 2 modules
      WXF003
      Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
      Prix
      9,51 €
      HT/ Pièce *
      9,51 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXF300 - Interrupteur gallery volet roulant inverseur 2 modules
      WXF300
      Interrupteur pour volet roulant gallery inverseur 2 modules
      Prix
      40,71 €
      HT/ Pièce *
      40,71 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXF301 - Bouton poussoir gallery volet roulant 2 modules
      WXF301
      Bouton-poussoir pour volet roulant gallery 2 modules
      Prix
      43,84 €
      HT/ Pièce *
      43,84 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXF023 - Interrupteur gallery inverseur InterBP 2 modules signal exterieur
      WXF023
      Interrupteur gallery inverseur InterBP 2 modules signal exterieur
      Prix
      18,69 €
      HT/ Pièce *
      18,69 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXF113 - Chargeur gallery compatible avec USB A+C
      WXF113
      USB type A+C charger gallery
      Prix
      53,18 €
      HT/ Pièce *
      53,18 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026