- Plaques
- Thermostats
- Voir plus
Plaque gallery plastique pour thermostat KNX WKT510 et WKT511 gallery titane WXP0109
Également disponible en
Configurer le produit
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (5)Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 6 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 7 produit(s) disponible(s) -
Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 6 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 5 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurTitane
-
Code RAL9006
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementLaqué
-
Hauteur88 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur9,30 mm
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Montage surMontage mural
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXP0109
Plaque de finition gallery 1 poste thermostat titane, plastique titane métallisé
PDF -
Flyer
Flyer_gallery_8_pages_2026
Flyer appareillage mural gallery 2026
PDF1,18 MB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2022-07-12
PDF194,46 kB