Enjoliveur 4 boutons poussoirs KNX gallery sand, plastique sable mat WXE304S
Prix
23,94 €
HT/ Pièce
*
Bientôt en vente
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXT304
4bouton poussoir KNX gallery
108,00 € HT/ Pièce
Produits compatibles
-
Produits liés 230 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches4
Matière
-
CouleurGris beige
-
Code Pantone406c
-
FinitionMat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Raccordement
-
Type de connexion / priseSans
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Gammes compatiblesgallery
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElément de base
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXE304S
Enjoliveur 4 boutons poussoirs KNX gallery sand, plastique sable mat
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
Plus de documentation