Chargeur gallery double USB C+C 20W WXF116
Le chargeur USB C+C WXF116 fait partie de la gamme gallery. Permet de brancher deux produits USB de type C sur le même appareillage mural de puissance 20w chacun.
EAN
3250610089989
Conditionnement
1 Pièce
Prix
45,56 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
WXA450
Support gallery 2 modules
2,64 € HT/ Pièce
Produits compatibles
-
Produits liés 27 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Type de raccordementBorne à vis
-
Type de connecteur/prise USBCC
Tension
-
Tension de sortie5 - 12 V
Dimensions
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
-
Profondeur37 mm
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
Equipement
-
Nombre de sorties2
Accessoires
-
Avec fusible miniatureNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Matière
-
CouleurNoir
-
Code RAL9010
Courant électrique
-
Courant assigné nominal3 A
-
Courant de sortie3 000 mA
Textes
-
Connecteurs / DouillesAvec 2 prises USB type C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXF116
Chargeur USB type C+C gallery
PDF -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-08-29
PDF108,47 kB
Plus de documentation