The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • gallery
    • Acces­soires
    • WXA005
    EAN
    3250617060073
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Acces­soires

    Protection peinture gallery WXA005

    Prix
    1,96 €
    HT/ Pièce *
    1,96 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Configurateur d’appareillage mural Style Hub

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Protection peinture gallery

    WXA005

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Bleu
    • Maté­riau
      Plas­tique
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP21
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Clipsé
    • Gammes compa­tibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    Déclaration REACH WXA005
    PDF
    Rapport RoHS WXA005
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WXA005 | Hager France

      Image produit WXA005

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WXA005 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WXA005

      Paint protection gallery

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer_gallery_8_pages_2026 | Hager France

      Flyer_gallery_8_pages_2026

      Flyer appareillage mural gallery 2026

      PDF
      1,18 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      PDF
      282,61 kB
      Image Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage mural gallery - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2026-09-14

      DOCX
      412,22 kB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Configurateur d’appareillage mural Style Hub | Hager France

      Configurateur d’appareillage mural Style Hub

      Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-21

      PDF
      177,77 kB
      Image dc24-0011 | Hager France

      dc24-0011

      Déclaration de conformité en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXA691 - Voyant gallery pour interrupteur, 230V, Rouge
      WXA691
      Voyant pour interrupteur gallery 230V rouge
      Prix
      14,33 €
      HT/ Pièce *
      14,33 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WXF602 - Voyant lumineux gallery , 2 modules bleu
      WXF602
      Voyant lumineux gallery bleu 2 modules
      Prix
      71,51 €
      HT/ Pièce *
      71,51 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WXA692 - Voyant gallery pour interrupteur, 230V, Blanc
      WXA692
      Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc
      Prix
      14,33 €
      HT/ Pièce *
      14,33 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WXF689N - Obturateur gallery 2 modules finition Night
      WXF689N
      Obturateur gallery 2 modules night
      Prix
      7,93 €
      HT/ Pièce *
      7,93 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WXA605 - Etiquette pour voyant gallery 2 modules salle (libre/occupe)
      WXA605
      Etiquette pour voyant gallery 2 modules salle (libre/occupe)
      Prix
      58,86 €
      HT/ Pièce *
      58,86 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026