Chargeur gallery compatible avec USB C spécifique charge rapide 65W WXF115
Configurer le produit
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Ouvrir les outilsHager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Produits compatibles
-
Produits liés 28 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules1
-
Type de raccordementFiche
-
Type de connecteur/prise USBC
-
Tension nominale230 V
-
Tension d'entrée198-275 V
-
Tension de sortie5-20 V
-
Hauteur45 mm
-
Largeur40 mm
-
Profondeur40 mm
-
Profondeur de montage32 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement32 mm
-
Type de connexion / priseUSB-C, Borne à vis
-
Nombre de sorties1
-
Avec fusible miniatureNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
CouleurNoir
-
MatériauMétal, Plastique
-
TraitementNon traité
-
Puissance de sortie65 W
-
Puissance absorbée (veille)0,1 W
-
Courant de sortie3 250 mA
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WXF115
Gallery module USB PD 65W
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour WXF115 - Prise de chargement USB gallery type C PD (EN-FR-NL-ES, 2023-05)
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2023-05-26
PDF940,31 kB -
Flyer
Flyer_gallery_8_pages_2026
Flyer appareillage mural gallery 2026
PDF1,18 MB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Outils
Configurateur d’appareillage mural Style Hub
Visualisez les différentes finitions gallery dans les intérieurs de vos clients et créez l’association qui correspond à chaque projet.
URL
Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24
PDF152,23 kB