Kit de montage AP basico I-I noir Ø43+Ø58mm WH14935405Q
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Thermostat de température ambiante 3 produit(s) disponible(s) -
Variateur 2 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 7 produit(s) disponible(s) -
Couverture aveugle 1 produit(s) disponible(s) -
Cadre pour prise à courant faible 39 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour la technologie de communication 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules2
-
CouleurNoir
-
Code RAL9005
-
FinitionBrillant
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Hauteur148 mm
-
Largeur88 mm
-
Profondeur54 mm
-
Avec entrée de câbleOui
-
Position de montage/connexionVertical
-
MontageEn saillie
-
Avec cadre de recouvrementNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK04
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH14935405Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH14935405Q
basico AP Gr.2x1 complet: Set de montage 146x86mm H= 54mm 1x d=43 + 1x d=58 Noir
PDF