kallysto accessoires module multimedia: 1x raccordement F Gris Clair WH72501103Z
EAN
7611795288516
E-nr.
866 711 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W4
Prix*
14.65 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Type de connexion / priseFiche type F
-
Nombre de points de connexion1
Dimensions
-
Hauteur23,50 mm
-
Largeur47 mm
Equipement
-
Avec pare-poussièreNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
Matière
-
MatièreThermoplastique
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
FinitionMat
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com