ka. Z MMM vide pour 2x F ou jack 6.35 an • WH72501404Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Montage dans les canaux
  • Commu­ni­ca­tion pour les canaux - kallysto
  • WH72501404Z
WH72501404Z - Module multimédia kallysto M3 vide p. 2 connecteurs F/jack 6.35 Ø9.6 anthracite
WH72501404Z - Module multimédia kallysto M3 vide p. 2 connecteurs F/jack 6.35 Ø9.6 anthracite

Module multimédia kallysto M3 vide p. 2 connecteurs F/jack 6.35 Ø9.6 anthracite

WH72501404Z

WH72501404Z - Module multimédia kallysto M3 vide p. 2 connecteurs F/jack 6.35 Ø9.6 anthracite
WH72501404Z - Module multimédia kallysto M3 vide p. 2 connecteurs F/jack 6.35 Ø9.6 anthracite
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Prises et inter­rup­teurs

Module multimédia kallysto M3 vide p. 2 connecteurs F/jack 6.35 Ø9.6 anthracite WH72501404Z

EAN
7611795288608
E-nr.
866 724 043
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W4
Prix*
11,80 CHF
/ pc. *
11.80 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WH50141004A
WH50141004A
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Anth.
11.45 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH55141004C
WH55141004C
kallysto.line encastré complet: Module MM/sortie oblique Anthracite
16.55 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH57141004C
WH57141004C
kallysto.pro encastré complet: Module MM/sortie oblique Anthracite
16.55 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Complétez votre système

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Fiche type F
  • Nombre de points de connexion
    2
Dimen­sions
  • Hauteur
    23,50 mm
  • Largeur
    47 mm
Equi­pe­ment
  • Avec pare-­pous­sière
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
Matière
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Code RAL
    7024
  • Fini­tion
    Mat
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH72501404Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH72501404Z (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH11920300A - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm pour combinaison blanc
    WH11920300A
    basico: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
    Prix*
    13.25 CHF
    / pc. *
    13.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH11920300B - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm avec plaque de fixation blanc
    WH11920300B
    basico ENC: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
    Prix*
    13.95 CHF
    / pc. *
    13.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH11920300C - Plaque d'obturation ENC basico Ø43mm blanc
    WH11920300C
    basico ENC 86x86mm complet: Obturateur à vis d=43 à vis + pl.d.recouvr. Blanc
    Prix*
    14.80 CHF
    / pc. *
    14.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH11920305A - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm pour combinaison noir
    WH11920305A
    basico: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Noir
    Prix*
    15.50 CHF
    / pc. *
    15.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH11920305B - Disque d'obturation ENC basico Ø43mm avec plaque de fixation noir
    WH11920305B
    basico ENC: Obturateur d = 43mm à vis 2pts. traverse / pour combinaison Blanc
    Prix*
    16.40 CHF
    / pc. *
    16.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group