The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • Appa­reils complets FLF et inserts FLF
  • Commu­ni­ca­tion - FLF
  • WH72501400Z
  • Prises et inter­rup­teurs

Module multimédia kallysto M3 vide pour 2 connecteurs F/jack 6.35 Ø9.6 blanc WH72501400Z

Module multimédia Hager kallysto, M3, vide, pour 2 connecteurs F/jack 6.35, Ø 9.6 mm
EAN
7611795275615
E-nr.
866 724 003
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W4
Prix*
11.80 CHF
/ pc. *
11.80 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Module multimédia kallysto M3 vide pour 2 connecteurs F/jack 6.35 Ø9.6 blanc

WH72501400Z

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WH50141000A
WH50141000A
kallysto ENC kit de montage Module MM/oblique: plaque frontal pour combin. Blanc
9.05 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH55141000C
WH55141000C
kallysto.line encastré complet: Module MM/sortie oblique Ultra Blanc
13.00 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH57141000C
WH57141000C
kallysto.pro encastré complet: Module MM/sortie oblique Ultra Blanc
13.00 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
WH66141000D
WH66141000D
FLF set d'incorporation pour: Module MM /sortie plat marquable, Ultra Blanc
5.95 CHF/ pc.
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Produits compatibles

  • Produits liés 78 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • WH11930200Z

    basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm d=43 + d=58 Blanc

    2.00 CHF  / pc.*
  • WH11930205Z

    basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm d=43mm + d=58mm/ Noir

    4.30 CHF  / pc.*
  • WH11930300Z

    basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm 2x d= 58mm/ Blanc

    2.00 CHF  / pc.*
  • WH11930305Z

    basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 146x86mm 2x d= 58mm/ Noir

    4.30 CHF  / pc.*
  • WH11930500Z

    basico accessoires 3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d=58 / Blanc

    9.15 CHF  / pc.*
  • WH11930505Z

    basico accessoires 3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d=58 / Noir

    12.75 CHF  / pc.*
  • WH11930600Z

    basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 206x86mm 3x d= 58mm/ Blanc

    9.15 CHF  / pc.*
  • WH11930605Z

    basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 206x86mm 3x d= 58mm/ Noir

    12.75 CHF  / pc.*
  • WH11930800Z

    basico accessoires Gr.4x1: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Blanc

    14.20 CHF  / pc.*
  • WH11930805Z

    basico accessoires Gr.4x1: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Noir

    18.85 CHF  / pc.*
  • WH11930900Z

    basico accessoires Gr.2x2: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Blanc

    14.20 CHF  / pc.*
  • WH11930905Z

    basico accessoires Gr.2x2: Plaque de recouvrement 3x d = 43mm + d = 58mm/ Noir

    18.85 CHF  / pc.*
  • WH11931300Z

    basico accessoires 3x1: + Pl. de recouvrement 206x86mm d=58 + d=43 + d=58 Blanc

    10.40 CHF  / pc.*
  • WH11931305Z

    basico accessoires Gr.3x1: + pl.d.recouvr. 206x86mm d=58 + d=43 + d=58 Noir

    13.90 CHF  / pc.*
  • WH11933600Z

    basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement d=43 + d=58 + d=43/ Blanc

    8.95 CHF  / pc.*
  • WH11933605Z

    basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement d=43mm + d=58mm + d=43mm/ Noir

    12.45 CHF  / pc.*
  • WH11935300Z

    basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 1x 58x58mm + d= 58mm / Blanc

    8.45 CHF  / pc.*
  • WH11935305Z

    basico accessoires Gr.2x1: Plaque de recouvrement 1x 58x58mm + d= 58mm / Noir

    10.75 CHF  / pc.*
  • WH11935500Z

    basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 2x 58x58mm + d= 58mm/ Blanc

    22.20 CHF  / pc.*
  • WH11935505Z

    basico accessoires Gr.3x1: Plaque de recouvrement 2x 58x58mm + d= 58mm/ Noir

    25.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Ultra blanc

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager déclaration REACH WH72501400Z
PDF
Hager Rapport RoHS WH72501400Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH72501400Z | Hager Suisse

    Image produit WH72501400Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH72501400Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH72501400Z

    kallysto access. MMM vide pour 2x raccordement F ou prise jack 6.35 Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH66141000D - Kit de montage INC FLF pour 1 M3 module multimédia Hager blanc
    WH66141000D
    FLF set d'incorporation pour: Module MM /sortie plat marquable, Ultra Blanc
    Prix*
    5.95 CHF
    / pc. *
    5.95 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH66141005D - Kit de montage INC FLF pour 1 M3 module multimédia Hager noir
    WH66141005D
    FLF set d'incorporation pour: Module multimedia /sortie plat marquable, Noir
    Prix*
    8.30 CHF
    / pc. *
    8.30 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH66410100D - Face INC 2×Keystone FLF blanc
    WH66410100D
    FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Blanc
    Prix*
    11.05 CHF
    / pc. *
    11.05 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH66410105D - Face INC 2×Keystone FLF noir
    WH66410105D
    FLF set d'INC: 2x module RJ45 HMS/Keystone/Media avec champ de marquage, Noir
    Prix*
    13.50 CHF
    / pc. *
    13.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH66543800D - Prise d'antenne INC R-TV-Données HA FLF 2GHz 11dB blanc
    WH66543800D
    FLF: R/TV/données prise de passage 2GHz 11dB/ Blanc
    Prix*
    66.70 CHF
    / pc. *
    66.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group