Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 850x1800x600 RAL7035 M-RG856018S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Profil 17 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 9 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation/d'alignement 8 produit(s) disponible(s) -
Guide-câble pour boîtiers/armoires 4 produit(s) disponible(s) -
Composants de tête et de socle 32 produit(s) disponible(s) -
Plaque/cache/barrette d'inscription 34 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Profil
- Accessoires de montage
- Composants d'installation/d'alignement
- Guide-câble pour boîtiers/armoires
- Composants de tête et de socle
- Plaque/cache/barrette d'inscription
- Composants panneau supérieur/toit
- Chauffage d'armoire
- Hygrostat/thermostat d'armoire
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- Ventilateur d'armoire
- Plaque de montage pour coffret de distribution
- Pochette/support documents
- Clé de boîtier/d'armoire
- Accessoires internes
- Stylo de retouche
- Composants pour porte
- Système de verrouillage
- Composants de mise à la terre/d'équipotentialité
- Composant de séparation
- Bloc multiprise
- Accessoires pour mise à la terre et et la protection contre la foudre
- Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires
- luminaire
- Charnière pour systèmes de distribution
- Accessoires pour barres omnibus
-
MES-QP85Traverse de fixation en 1 partie pour largeur 850mm
-
MES-UPL2Plaque universelle (2 pièces)
-
MES-UPL50Plaque universelle (50 pièces)
-
MES-MTP60Profilé de prof. médian, prof. 600mm pour soutenir plaques en plusieurs parties
-
M-STP18Profilé de soutien IP40 pour hauteur 1800mm
-
M-ZST18Support supplémentaire simple IP40 pour hauteur 1800mm
-
M-ZSTD18Support supplémentaire double IP40 pour hauteur 1800mm
-
MES-CPB85Profilé C en 1 partie pour largeur 850mm
-
MES-CPT60Profilé C en 1 partie pour profondeur 600mm
-
MES-TP18-10Profilé de porte pour hauteur 1800mm (10 pièces)
-
MES-TP18-2Profilé de porte pour hauteur 1800mm (2 pièces)
-
MES-TPR60Profilé de profondeur pour tabl. encastrée au fond de l'armoire p. prof. 600mm
-
MES-TS725Trame de porte pour largeur 850mm longueur 725mm (10 pièces)
-
MES-TSP725Trame de porte pour largeur 850mm longueur 725mm (2 pièces)
-
MES-TZST18Support supplémentaire de profondeur pour hauteur 1800mm
-
MES-UPLI60Profilé universel light pour profondeur 600mm
-
MES-WP18Profilé d'angle pour grilles rapportées pour hauteur 1800mm long.profilé 1645mm
-
MES-UWI2Cornière universelle (2 pièces)
-
MES-UWI50Cornière universelle (50 pièces)
-
MES-BW2Fixation médiane pour plaques de montage pour hauteur moyenne d'armoire
-
MES-BPHSupport pour plaque de protection contre les contacts
-
M-GFS-200Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (200 pièces)
-
M-GFS-50Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (50 pièces)
-
MES-BW1Kit de montage pour position avancée de la plaque de montage
-
MES-HSVis douille M6 Torx X30
-
MES-WTPCornière pour profilé de porte
-
MES-BBLAttache de fixation du fond
-
MES-NIVMise à niveau du socle avec contre-écrou
-
MES-DLRoue de guidage double, pour montage dans les pièces d'angle
-
MES-FVDPlaque de jonction d'armoire (toit)
-
MES-NV69Pieds de mise à niveau, en cas d'irrégularités du sol
-
MES-SOVJonction de socles
-
MES-SVUVissage du socle M12x30
-
MES-WWCornière de fixation de paroi
-
MES-SOBA851Cache avant/arrière avec découpe 850x100 (lxh) laqué
-
MES-RS85602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 850x200x600 RAL9005
-
MES-RS220601Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2200x100x600 RAL9005
-
MES-RS210601Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2100x100x600 RAL9005
-
MES-RS240601Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2400x100x600 RAL9005
-
MES-RS230601Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2300x100x600 RAL9005
-
MES-RS170601Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1700x100x600 RAL9005
-
MES-RS200601Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2000x100x600 RAL9005
-
MES-RS190601Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1900x100x600 RAL9005
-
MES-RS180601Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1800x100x600 RAL9005
-
MES-RS250602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2500x200x600 RAL9005
-
MES-RS220602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2200x200x600 RAL9005
-
MES-RS210602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2100x200x600 RAL9005
-
MES-RS240602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2400x200x600 RAL9005
-
MES-RS230602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2300x200x600 RAL9005
-
MES-RS180602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1800x200x600 RAL9005
-
MES-RS170602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1700x200x600 RAL9005
-
MES-RS200602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 2000x200x600 RAL9005
-
MES-RS190602Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1900x200x600 RAL9005
-
MES-SOBA852Cache avant/arrière avec découpe 850x200 (lxh) laqué
-
MES-SOLSI012Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 199x126 laqué
-
MES-SOLSI022Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 323x126 laqué
-
MES-SOLSI011Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 178x88.5 laqué
-
MES-SOLSI021Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 302x88.5 laqué
-
MES-BLAObturateur pour module ventilateur zinguée
-
M-BSB115Bandeau d'inscription pour largeur 1150mm laqué
-
M-BSB125Bandeau d'inscription pour largeur 1250mm laqué
-
M-BSB145Bandeau d'inscription pour largeur 1450mm laqué
-
M-BSB155Bandeau d'inscription pour largeur 1550mm laqué
-
M-BSB165Bandeau d'inscription pour largeur 1650mm laqué
-
M-BSB170Bandeau d'inscription pour largeur 1700mm laqué
-
M-BSB175Bandeau d'inscription pour largeur 1750mm laqué
-
M-BSB180Bandeau d'inscription pour largeur 1800mm laqué
-
M-BSB185Bandeau d'inscription pour largeur 1850mm laqué
-
M-BSB190Bandeau d'inscription pour largeur 1900mm laqué
-
M-BSB195Bandeau d'inscription pour largeur 1950mm laqué
-
M-BSB200Bandeau d'inscription pour largeur 2000mm laqué
-
M-BSB205Bandeau d'inscription pour largeur 2050mm laqué
-
M-BSB210Bandeau d'inscription pour largeur 2100mm laqué
-
M-BSB215Bandeau d'inscription pour largeur 2150mm laqué
-
M-BB8560Tôle de fond en 4-parties 850x600 (lxp) zinguée
-
M-BBB8560Tôle de fond en 4-parties avec balais 850x600 (lxp) zinguée
-
M-BBM8560Tôle de fond en 4-parties avec mousse caoutchouc 850x600 (lxp) zinguée
-
M-MBO8560Fond modulaire en 2-parties 850x600 (lxp) zinguée
-
MES-DBD8560Cadre de toit distant 850x600 (lxp) laqué
-
M-DBLA8560Tôle de recouvrement avec introduction IP40 850x600 (lxp) zinguée
-
M-MD8560Toit modulaire en 1-partie IP40 850x600 (lxp) zinguée
-
M-MDL8560Toit modulaire tôle perforée en 1-partie IP40 850x600 (lxp)
-
M-MDLF85Module ventilateur pour toit modulaire largeur 850mm
-
M-DBL8560Tôle de recouvrement sans introduction IP40 850x600 (lxp) zinguée
-
M-DBLUN8560Cover plate with cable entry flange 850x600 (WxD)
-
MES-CPSTB85Rail serre-câbles profilé C en acier pour largeur 850mm
-
M-4KFG01Plaque en plastique IP55 200x4x126 sans halogène RAL7035
-
M-4KFG02Plaque en plastique IP55 200x4x226 sans halogène RAL7035
-
M-4KFG03Plaque en plastique IP55 323x4x126 sans halogène RAL7035
-
M-4KFG04Plaque en plastique IP55 323x4x226 sans halogène RAL7035
-
M-ALG01Flasque en aluminium 5mm IP55 200x126 (lxp)
-
M-ALG02Flasque en aluminium 5mm IP55 200x226 (lxp)
-
M-ALG03Flasque en aluminium 5mm IP55 323x126 (lxp)
-
M-ALG04Flasque en aluminium 5mm IP55 323x226 (lxp)
-
M-FLAG02Flasque pour ventilateur à filtre 1.25mm IP55 200x226 (lxp)
-
M-FLAG04Flasque pour ventilateur à filtre 1.25mm IP55 323x226 (lxp)
-
M-STG01Flasque en acier 2.5mm IP55 200x126 (lxp)
-
M-STG02Flasque en acier 2.5mm IP55 200x226 (lxp)
-
M-STG03Flasque en acier 2.5mm IP55 323x126 (lxp)
-
M-STG04Flasque en acier 2.5mm IP55 323x226 (lxp)
-
MES-CPSTOB85Rail serre-câbles profilé C en acier pour l=850mm sans matériel de fixation
-
MES-KSB85Rail serre-câbles en 1 partie pour largeur 850mm
-
MES-KST60Rail serre-câbles en 1 partie pour profondeur 600mm
-
MES-KZB85Décharge de traction de câble avec colliers pour largeur 850mm
-
MES-LB01Flasque en tôle perforée 1mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-TMP8570Plaque de montage partielle 850x700 (lxh)
-
MES-TMP8590Plaque de montage partielle 850x900 (lxh)
-
MES-MP8518Plaque de montage en 1-partie 850x1800 (lxh) zinguée
-
MES-MPZ18Pièce intercalaire pour plaque de montage hauteur 1800mm
-
MES-TMPS6050Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 500x600 (hxp)
-
MES-TMPS6070Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 700x600 (hxp)
-
MES-TMPS6090Plaque de montage partielle dans la profondeur de l'armoire 900x600 (hxp)
-
MES-STR60Support latéral pour profondeur 600mm
-
MES-AATF60Adaptateur de tablette d'appareils pour encastrement fixe p=600mm zinguée
-
MES-AATV60Adaptateur de tablette d'appareils pour coulisse intégrale p=600mm zinguée
-
MES-ATB60Tablette d'appareils percée profondeur 600mm max. 50kg zinguée
-
MES-ATF60Adaptateur de tablette pour encastrement fixe p=600mm zinguée
-
MES-ATV60Adaptateur de tablette pour coulisse intégrale p=600mm zinguée
-
MES-BSKit de montage pour éléments encastrés 19" dans supports fixes/châssis art.
-
MES-GS45Glissière 19" 1Ux450 (hxp)
-
MES-GS55Glissière 19" 1Ux550 (hxp)
-
MES-GS60Glissière 19" 1Ux600 (hxp)
-
MES-KSBTiroir clavier 1U 50x390 (hxp) laqué
-
MES-KTBTablette rabattable pour montage dans la porte zinguée
-
MES-SBL2Tiroir 19" verrouillable 2Ux390 (hxp) laqué
-
MES-SBL3Tiroir 19" verrouillable 3Ux390 (hxp) laqué
-
MES-SRTB27Tablette 19" encastrement fixe profondeur de tablette 270mm zinguée
-
MES-SRTB39Tablette 19" encastrement fixe profondeur de tablette 390mm zinguée
-
MES-SRTBA39Tablette 19" coulisse intégrale p=390mm préparée pour poignée en T zinguée
-
MES-TB8560Tablette percée pour convection 850x600 (lxp) zinguée
-
MES-3K7VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K7VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K7VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K8VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 3 pans 8mm
-
MES-3K8VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 3 pans 8mm
-
MES-3K8VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 3 pans 8mm
-
MES-4K6VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K6VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K6VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K7VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K7VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K7VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K8VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 8mm
-
MES-4K8VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 8mm
-
MES-4K8VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 8mm
-
MES-AKVCapuchon pour l'ouverture de tourniquet
-
MES-DB3VRTourniquet pour paroi arrière avec broche queue de pic 3mm
-
MES-DB3VSTourniquet pour paroi latérale avec broche queue de pic 3mm
-
MES-DB3VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche queue de pic 3mm
-
MES-DB5VRTourniquet pour paroi arrière avec broche queue de pic 5mm
-
MES-SDCHMultiprise CH 10xT13 250V 16A raccordement 3x1mm² l=2m 3600W 10A
-
MES-SDDEMultiprise DE 9xT15 250V 16A raccordement 3x1.5mm² l=2m 3600W 16A
-
MES-SDNCHMultiprise parafoudre CH 6xT13 250V 16A raccordement 3x1mm² l=2m 10A
-
MES-SDNDEMultiprise parafoudre DE 6xT15 250V 16A raccordement 3x1.5mm² l=2m 16A
-
MES-KSSConnecteur court-circ. pour sortie ventilateur 3-pôle LED / éclairage d’armoire
-
MES-NKCâble secteur 3P 1.5mm² l=4m conn. femelle secteur d’un côté pour LED/écl. arm.
-
MES-VKCâble de raccordement 3-pôle 1.5mm² l=1m avec connecteurs mâle et femelle
-
MES-VKSLU05Câble de lien 0.5m eclair. d'armoire LED
-
MES-VKSLU1Câble de lien 1m eclair. d'armoire LED
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1800 mm
-
Largeur850 mm
-
Profondeur600 mm
-
Version CEMNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Type de montageModulable
-
Appareil supplémentaire additionnelOui
-
Convient au montage au solOui
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionClasse I
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-RG856018S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-RG856018S
Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 850x1800x600 RAL7035
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
M-R1003018SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x300 RAL7035Prix*892.00 CHF/ pc. *892.00 CHF/ pc. * -
2
M-R1003020SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x300 RAL7035Prix*962.00 CHF/ pc. *962.00 CHF/ pc. * -
3
M-R1003022SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x300 RAL7035Prix*997.00 CHF/ pc. *997.00 CHF/ pc. * -
4
M-R1004018SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x400 RAL7035Prix*953.00 CHF/ pc. *953.00 CHF/ pc. * -
5
M-R1004020SArmoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x400 RAL7035Prix*977.00 CHF/ pc. *977.00 CHF/ pc. *