The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • MES-SOT601
    EAN
    7611919441087
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 100x600 (hxp) MES-SOT601

    Prix*
    77.10 CHF
    / pc. *
    77.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Config­ur­a­teur d’armo­ires mes

    Ouvrir les outils

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 100x600 (hxp)

    MES-SOT601

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants de tête et de socle 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 220 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants de tête et de socle
    • MES-SOB401

      Cache avant/arrière 400x100 (lxh) laqué

      12.30 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • M-R1006018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x600 laqué

      370.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x600 RAL7035

      947.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x600 laqué

      393.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006020L

      Armoire de stock IP40 1000x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      930.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x600 RAL7035

      972.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x600 laqué

      420.00 CHF  / pc.*
    • M-R1006022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x600 RAL7035

      1 008.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106018

      Armoire standard-plus IP40 1100x1800x600 laqué

      416.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x1800x600 RAL7035

      1 121.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106020

      Armoire standard-plus IP40 1100x2000x600 laqué

      445.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106020L

      Armoire de stock IP40 1100x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      1 113.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2000x600 RAL7035

      1 211.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106022

      Armoire standard-plus IP40 1100x2200x600 laqué

      473.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2200x600 RAL7035

      1 251.00 CHF  / pc.*
    • M-R1206018

      Armoire standard-plus IP40 1200x1800x600 laqué

      420.00 CHF  / pc.*
    • M-R1206018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1200x1800x600 RAL7035

      1 167.00 CHF  / pc.*
    • M-R1206020

      Armoire standard-plus IP40 1200x2000x600 laqué

      452.00 CHF  / pc.*
    • M-R1206020L

      Armoire de stock IP40 1200x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      1 173.00 CHF  / pc.*
    • M-R1206020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1200x2000x600 RAL7035

      1 266.00 CHF  / pc.*
    • M-R1206022

      Armoire standard-plus IP40 1200x2200x600 laqué

      479.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      61 mm
    • Profon­deur
      538 mm
    • Profon­deur de montage
      600 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Zinc
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé
    • Matière
      Acier

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH MES-SOT601
    PDF
    Hager Rapport RoHS MES-SOT601
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MES-SOT601 | Hager Suisse

      Image produit MES-SOT601

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MES-SOT601 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MES-SOT601

      Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 100x600 (hxp)

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

      PDF
      1,71 MB
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour socle en série | Hager Suisse

      Notice d'installation pour socle en série

      Guide d'installation International 2018-05-16

      PDF
      684,95 kB
    • Outils

      Image Config­ur­a­teur d’armo­ires mes | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur d’armo­ires mes

      Outils fr-CH 2026-04-22

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      MES-PM6-200
      Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      Prix*
      263.00 CHF
      / jeu *
      263.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      M-SCHMT - Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      M-SCHMT
      Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      Prix*
      43.55 CHF
      / jeu *
      43.55 CHF
      / jeu *
    • 3
      MES-PM8-200 - Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      MES-PM8-200
      Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      Prix*
      263.00 CHF
      / jeu *
      263.00 CHF
      / jeu *
    • 4
      MES-DB3K - Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      MES-DB3K
      Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      Prix*
      16.10 CHF
      / pc. *
      16.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-MP8022 - Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      MES-MP8022
      Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      Prix*
      222.00 CHF
      / pc. *
      222.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group