Armoire de stock IP40 400x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035 M-R403020L
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Charnière pour systèmes de distribution 10 produit(s) disponible(s) -
Profil 16 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau latéraux/arrière 4 produit(s) disponible(s) -
Accessoires de montage 9 produit(s) disponible(s) -
Composants d'installation/d'alignement 8 produit(s) disponible(s) -
Plaque/cache/barrette d'inscription 12 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
- Charnière pour systèmes de distribution
- Profil
- Composants panneau latéraux/arrière
- Accessoires de montage
- Composants d'installation/d'alignement
- Plaque/cache/barrette d'inscription
- Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble
- Chauffage d'armoire
- Hygrostat/thermostat d'armoire
- Guide-câble pour boîtiers/armoires
- Ventilateur d'armoire
- Plaque de montage pour coffret de distribution
- Système de verrouillage
- Clé de boîtier/d'armoire
- Composants de tête et de socle
- Composants pour porte
- Stylo de retouche
- Composants panneau supérieur/toit
- Accessoires internes
- Composants de mise à la terre/d'équipotentialité
- Composant de séparation
- Bloc multiprise
- Accessoires pour mise à la terre et et la protection contre la foudre
- Accessoires/pièce détachée électriques pour luminaires
- luminaire
- Pochette/support documents
- Accessoires pour barres omnibus
-
M-SCHMTKit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
-
M-SCHCharnière universelle porte simple 120° zinguée
-
M-SCH180Charnière porte simple 180° zinguée
-
M-SCHMT180Kit de charnières 180° pour porte modulaire >4 unités à 1 porte
-
M-SCHMT1802Kit de charnières 180° pour porte modulaire 2 unités à 1 porte
-
M-SCHMT1803Kit de charnières 180° pour porte modulaire 3 unités à 1 porte
-
M-SCHMT1804Kit de charnières 180° pour porte modulaire 4 unités à 1 porte
-
M-SCHMT2Kit de charnières 120° pour porte modulaire 2 unités à 1 porte
-
M-SCHMT3Kit de charnières 120° pour porte modulaire 3 unités à 1 porte
-
MES-SCHBGoupille pour charnière
-
MES-TZST20Support supplémentaire de profondeur pour hauteur 2000mm
-
MES-UPL2Plaque universelle (2 pièces)
-
MES-UPL50Plaque universelle (50 pièces)
-
M-ZST20Support supplémentaire simple IP40 pour hauteur 2000mm
-
M-ZSTD20Support supplémentaire double IP40 pour hauteur 2000mm
-
MES-CPB40Profilé C en 1 partie pour largeur 400mm
-
MES-CPT30Profilé C en 1 partie pour profondeur 300mm
-
MES-MTP30Profilé de prof. médian, prof. 300mm pour soutenir plaques en plusieurs parties
-
MES-TP20-10Profilé de porte pour hauteur 2000mm (10 pièces)
-
MES-TP20-2Profilé de porte pour hauteur 2000mm (2 pièces)
-
MES-TPR30Profilé de profondeur pour tabl. encastrée au fond de l'armoire p. prof. 300mm
-
MES-TS275Trame de porte pour largeur 400mm longueur 275mm (10 pièces)
-
MES-TSP275Trame de porte pour largeur 400mm longueur 275mm (2 pièces)
-
MES-UP30Profilé universel pour profondeur 300mm
-
MES-UPLI30Profilé universel light pour profondeur 300mm
-
MES-WP20Profilé d'angle pour grilles rapportées pour hauteur 2000mm long.profilé 1845mm
-
MES-UWI2Cornière universelle (2 pièces)
-
MES-UWI50Cornière universelle (50 pièces)
-
MES-BW2Fixation médiane pour plaques de montage pour hauteur moyenne d'armoire
-
MES-BPHSupport pour plaque de protection contre les contacts
-
M-GFS-200Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (200 pièces)
-
M-GFS-50Vis pour tôle fine M6x13 Torx T30 (50 pièces)
-
MES-BW1Kit de montage pour position avancée de la plaque de montage
-
MES-HSVis douille M6 Torx X30
-
MES-WTPCornière pour profilé de porte
-
MES-BBLAttache de fixation du fond
-
MES-NIVMise à niveau du socle avec contre-écrou
-
MES-DLRoue de guidage double, pour montage dans les pièces d'angle
-
MES-FVDPlaque de jonction d'armoire (toit)
-
MES-NV69Pieds de mise à niveau, en cas d'irrégularités du sol
-
MES-SOVJonction de socles
-
MES-SVUVissage du socle M12x30
-
MES-WWCornière de fixation de paroi
-
MES-W9020Cornière de jonction 90° pour hauteur 2000mm laqué
-
MES-BLAObturateur pour module ventilateur zinguée
-
MES-SOLSI012Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 199x126 laqué
-
MES-SOLSI022Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 323x126 laqué
-
MES-SOLSI011Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 178x88.5 laqué
-
MES-SOLSI021Flasque d'ouïe d'aération avec grille anti-insectes 302x88.5 laqué
-
M-SBD40Cache d'armoire IP40 400x50 (lxh) laqué
-
M-SIP40Cornière de protection pour largeur 400mm laqué
-
MES-SOLS011Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x62.5 (lxp) pour socle simple
-
MES-SOLS012Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x100 (lxp) pour socle simple
-
MES-SOLS021Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x62.5 (lxp) pour socle simple
-
MES-SOLS022Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x100 (lxp) pour socle simple
-
MES-B01Balai IP40 45x174 (hxL)
-
MES-LS02Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)
-
MES-LS01Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 174x100 (lxp)
-
MES-LFA04Flasque pour ventilateur IP40 298x200 (lxp)
-
MES-LFA02Flasque pour ventilateur IP40 174x200 (lxp)
-
MES-LSE04Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)
-
MES-LSE02Flasque combinée avec grille d'aération 1.25mm IP20 174x200 (lxp)
-
MES-LS04Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x200 (lxp)
-
MES-LS03Flasque de grille d'aération 1.25mm IP20 298x100 (lxp)
-
MES-B03Balai IP40 45x298 (hxL)
-
MES-2KF01Flasque en plastique 2mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-2KF03Flasque en plastique 2mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-4KF01Flasque en plastique 4mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-4KF03Flasque en plastique 4mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-AL01Flasque en aluminium 5mm IP40 174x100 (lxp)
-
MES-AL03Flasque en aluminium 5mm IP40 298x100 (lxp)
-
MES-CPSTB40Rail serre-câbles profilé C en acier pour largeur 400mm
-
MES-CPSTOB40Rail serre-câbles profilé C en acier pour l=400mm sans matériel de fixation
-
MES-KSB40Rail serre-câbles en 1 partie pour largeur 400mm
-
MES-KZB40Décharge de traction de câble avec colliers pour largeur 400mm
-
MES-SHVPVPoignée à levier pivotant 160x35 semi-barillet et cadenas plombable
-
MES-3K7VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K7VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K7VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 3 pans 7mm
-
MES-3K8VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 3 pans 8mm
-
MES-3K8VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 3 pans 8mm
-
MES-3K8VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 3 pans 8mm
-
MES-4K6VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K6VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K6VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 6mm
-
MES-4K7VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K7VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K7VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 7mm
-
MES-4K8VRTourniquet pour paroi arrière avec broche 4 pans 8mm
-
MES-4K8VSTourniquet pour paroi latérale avec broche 4 pans 8mm
-
MES-4K8VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche 4 pans 8mm
-
MES-AKVCapuchon pour l'ouverture de tourniquet
-
MES-DB3VRTourniquet pour paroi arrière avec broche queue de pic 3mm
-
MES-DB3VSTourniquet pour paroi latérale avec broche queue de pic 3mm
-
MES-DB3VSRLTourniquet pour châssis articulé 19" light avec broche queue de pic 3mm
-
MES-SBVRS200Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 200mm RAL9005
-
MES-SBV100Cache pour alignement de socles 90° hauteur 100mm laqué
-
MES-SBV200Cache pour alignement de socles 90° hauteur 200mm laqué
-
MES-SOB401Cache avant/arrière 400x100 (lxh) laqué
-
MES-SOB402Cache avant/arrière 400x200 (lxh) laqué
-
MES-SBVRS100Cornière de jonction 90° pour socle série RS hauteur 100mm RAL9005
-
MES-RS40301Socle en série RS, ouvert sur les côtés 400x100x300 RAL9005
-
MES-RS40302Socle en série RS, ouvert sur les côtés 400x200x300 RAL9005
-
MES-SB301Cache latéral pour socle simple SO 100x300 (hxp) laqué
-
MES-SB302Cache latéral pour socle simple SO 200x300 (hxp) laqué
-
MES-SBRS301Cache latéral pour socle en série RS 100x300 (hxp) RAL9005
-
MES-SBRS302Cache latéral pour socle en série RS 200x300 (hxp) RAL9005
-
MES-SOBA401Cache avant/arrière avec découpe 400x100 (lxh) laqué
-
MES-SOBA402Cache avant/arrière avec découpe 400x200 (lxh) laqué
-
MES-SOEPièce angulaire de socle séparée 100mm
-
MES-SOT301Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 100x300 (hxp)
-
MES-SOT302Pièce angulaire de socle avec raccord de profondeur 200x300 (hxp)
-
MES-SVVissage du socle M8x50
-
M-BB4030Tôle de fond en 2-parties 400x300 (lxp) zinguée
-
M-BBB4030Tôle de fond en 2-parties avec balais 400x300 (lxp) zinguée
-
M-BBM4030Tôle de fond en 2-parties avec mousse caoutchouc 400x300 (lxp) zinguée
-
M-DBL4030Tôle de recouvrement sans introduction IP40 400x300 (lxp) zinguée
-
M-DBLA4030Tôle de recouvrement avec introduction IP40 400x300 (lxp) zinguée
-
M-DBLUN4030Cover plate with cable entry flange 400x300 (WxD)
-
MES-DBD4030Cadre de toit distant 400x300 (lxp) laqué
-
MES-ATF30Adaptateur de tablette pour encastrement fixe p=300mm zinguée
-
MES-BSKit de montage pour éléments encastrés 19" dans supports fixes/châssis art.
-
MES-KSBTiroir clavier 1U 50x390 (hxp) laqué
-
MES-SBL2Tiroir 19" verrouillable 2Ux390 (hxp) laqué
-
MES-SBL3Tiroir 19" verrouillable 3Ux390 (hxp) laqué
-
MES-SRTB27Tablette 19" encastrement fixe profondeur de tablette 270mm zinguée
-
MES-SRTB39Tablette 19" encastrement fixe profondeur de tablette 390mm zinguée
-
MES-SRTBA39Tablette 19" coulisse intégrale p=390mm préparée pour poignée en T zinguée
-
MES-STR30Support latéral pour profondeur 300mm
-
MES-TB4030Tablette percée pour convection 400x300 (lxp) zinguée
-
MES-FT3016Cloison de séparation 1600x300 (hxp) zinguée
-
MES-FT3020Cloison de séparation 2000x300 (hxp) zinguée
-
MES-FTA301Adaptateur de cloison de séparation 100x300 (hxp) zinguée
-
MES-FTA302Adaptateur de cloison de séparation 200x300 (hxp) zinguée
-
MES-FTA303Adaptateur de cloison de séparation 300x300 (hxp) zinguée
-
MES-SDCHMultiprise CH 10xT13 250V 16A raccordement 3x1mm² l=2m 3600W 10A
-
MES-SDDEMultiprise DE 9xT15 250V 16A raccordement 3x1.5mm² l=2m 3600W 16A
-
MES-SDNCHMultiprise parafoudre CH 6xT13 250V 16A raccordement 3x1mm² l=2m 10A
-
MES-SDNDEMultiprise parafoudre DE 6xT15 250V 16A raccordement 3x1.5mm² l=2m 16A
-
MES-KSSConnecteur court-circ. pour sortie ventilateur 3-pôle LED / éclairage d’armoire
-
MES-NKCâble secteur 3P 1.5mm² l=4m conn. femelle secteur d’un côté pour LED/écl. arm.
-
MES-VKCâble de raccordement 3-pôle 1.5mm² l=1m avec connecteurs mâle et femelle
-
MES-VKSLU05Câble de lien 0.5m eclair. d'armoire LED
-
MES-VKSLU1Câble de lien 1m eclair. d'armoire LED
Caractéristiques techniques
-
Hauteur2000 mm
-
Largeur400 mm
-
Profondeur300 mm
-
Version CEMNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Type de montageModulable
-
Appareil supplémentaire additionnelOui
-
Convient au montage au solOui
-
Indice de protection IPIP40
-
Classe de protectionClasse I
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-R403020L
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M-R403020L
Armoire de stock IP40 400x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035
PDF -
Guide d'installation
Notice d'installation pour socle en série
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Découvrez les autres produits de cette gamme
-
5
-
1
M-R1003020LArmoire de stock IP40 1000x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*876.00 CHF/ pc. *876.00 CHF/ pc. * -
2
M-R1004020LArmoire de stock IP40 1000x2000x400 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*889.00 CHF/ pc. *889.00 CHF/ pc. * -
3
M-R1005020LArmoire de stock IP40 1000x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*902.00 CHF/ pc. *902.00 CHF/ pc. * -
4
M-R1006020LArmoire de stock IP40 1000x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*911.00 CHF/ pc. *911.00 CHF/ pc. * -
5
M-R1103020LArmoire de stock IP40 1100x2000x300 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035Prix*1 048.00 CHF/ pc. *1 048.00 CHF/ pc. *