Armoire de distribution ENC Hager 78UM+multimédia, 550×950×110mm FWU62M3
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Kit d'équipement pour VDI 5 produit(s) disponible(s) -
Plastron pour coffret de distribution 18 produit(s) disponible(s) -
Plaque de montage pour coffret de distribution 12 produit(s) disponible(s) -
Rail de montage 6 produit(s) disponible(s) -
Porte/panneau de commande 12 produit(s) disponible(s) -
Cloison de séparation comptage/distribution 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre rangées6
-
Nombre de travée de large2
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseOui
-
Hauteur1003 mm
-
Largeur603 mm
-
Profondeur125 mm
-
Hauteur d'encastrement952 mm
-
Largeur de montage603 mm
-
Profondeur de montage112 mm
-
Nombre d'unités de largeur26
-
Nombre de portes1
-
Type de poignéeLoquet rabattable
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
-
MatièreAcier
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Matériau de la plaque de montageAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonate (PC)
-
Classe de protectionClasse II
-
Résistance aux chocs IKIK09
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de verrouillageSans serrure
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWU62M3
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FWU62M3
Coffret FW encastré 6 rangées 3x26 mod.+média, IP30,classeII,niche 957x565x115mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2021-12-08
PDF11,44 MB
Guide d'installation International 2023-07-05
PDF756,29 kB -
Guide
Handbook de-DE 2023-03-28
Guide de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MB
Handbook en-GB 2023-04-11
Guide en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-09-06
PDF188,58 kB